Meny Sök

Kåpor med fläns

I lager

Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.

För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.

Passningen är tät och säker.

  • Avsedd för att täcka och skydda gängor.
  • Skyddar mot skador, smuts och fukt.
  • Används i branscher som fordon, HVAC och teknik.
Material: TPE, LDPE Färg: Gul, Naturfärgad Serienummer: SRCTLTPE, SR1116

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
59 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg d1 h1 H Köp
10154069 1,1746 kr - 2,0068 kr 41220 I lager
19.5 mm
Naturfärgad
11.8 mm
12.0 mm
2,1746 kr - 5,2114 kr 9833 I lager
40.4 mm
Naturfärgad
32.6 mm
17.5 mm
0,9911 kr - 1,6831 kr 388800 I lager
13.5 mm
Naturfärgad
9.8 mm
16.9 mm
0,963 kr - 3,3626 kr 100000 I lager
16.8 mm
Naturfärgad
10.1 mm
9.7 mm
1,5977 kr - 3,7839 kr Fråga angående leveranstidhär
33.3 mm
Naturfärgad
26.5 mm
19.1 mm
1,2308 kr - 4,3282 kr 20088 I lager
23.5 mm
Naturfärgad
15.7 mm
12.0 mm
3,6984 kr - 3,6984 kr 44857 I lager
54.9 mm
Naturfärgad
48.1 mm
24.6 mm
1,2012 kr - 4,2116 kr 115214 I lager
21.5 mm
Naturfärgad
13.7 mm
12.0 mm
0,9453 kr - 1,5492 kr 11500 I lager
23.9 mm
Naturfärgad
17.0 mm
13.5 mm
1,2944 kr - 3,0815 kr 27300 I lager
25.5 mm
Naturfärgad
17.7 mm
12.0 mm
3,4173 kr - 3,4173 kr 13978 I lager
49.3 mm
Naturfärgad
42.0 mm
24.6 mm
1,429 kr - 3,4214 kr 27125 I lager
27.7 mm
Naturfärgad
21.2 mm
18.3 mm
1,0562 kr - 1,7964 kr 60300 I lager
20.6 mm
Naturfärgad
13.5 mm
13.5 mm
1,5089 kr - 2,4646 kr 500 I lager
29.5 mm
Naturfärgad
21.7 mm
14.1 mm
3,4765 kr - 4,0682 kr 22194 I lager
66.6 mm
Naturfärgad
60.2 mm
26.2 mm
1,3773 kr - 3,2854 kr 9250 I lager
27.5 mm
Naturfärgad
19.7 mm
14.1 mm
2,0563 kr - 2,0563 kr 41205 I lager
39.6 mm
Naturfärgad
33.3 mm
23.6 mm
2,8108 kr - 4,5979 kr Fråga angående leveranstidhär
44.5 mm
Naturfärgad
37.6 mm
19.0 mm
0,2763 kr - 0,4298 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
Gul
6.0 mm
10.0 mm
1,4729 kr - 2,2912 kr Fråga angående leveranstidhär
36.0 mm
Gul
32.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
  • av 3
Flänslock 11.8 mm 12.0 mm LDPE Naturfärgad

10154069

Prisintervall
2,0068 kr - 1,1746 kr

Lagernivåer
41220 I lager
Egenskaper
  • D
    19.5 mm
  • d1
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 32.6 mm 17.5 mm LDPE Naturfärgad

10154120

Prisintervall
5,2114 kr - 2,1746 kr

Lagernivåer
9833 I lager
Egenskaper
  • D
    40.4 mm
  • d1
    32.6 mm
  • H
    17.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 9.8 mm 16.9 mm LDPE Naturfärgad

10154052

Prisintervall
1,6831 kr - 0,9911 kr

Lagernivåer
388800 I lager
Egenskaper
  • D
    13.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • H
    16.9 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 10.1 mm 9.7 mm LDPE Naturfärgad

10154144

Prisintervall
3,3626 kr - 0,963 kr

Lagernivåer
100000 I lager
Egenskaper
  • D
    16.8 mm
  • d1
    10.1 mm
  • H
    9.7 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 26.5 mm 19.1 mm LDPE Naturfärgad

10154182

Prisintervall
3,7839 kr - 1,5977 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    33.3 mm
  • d1
    26.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 15.7 mm 12.0 mm LDPE Naturfärgad

10154083

Prisintervall
4,3282 kr - 1,2308 kr

Lagernivåer
20088 I lager
Egenskaper
  • D
    23.5 mm
  • d1
    15.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 48.1 mm 24.6 mm LDPE Naturfärgad

10154212

Prisintervall
3,6984 kr - 3,6984 kr

Lagernivåer
44857 I lager
Egenskaper
  • D
    54.9 mm
  • d1
    48.1 mm
  • H
    24.6 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 13.7 mm 12.0 mm LDPE Naturfärgad

10154076

Prisintervall
4,2116 kr - 1,2012 kr

Lagernivåer
115214 I lager
Egenskaper
  • D
    21.5 mm
  • d1
    13.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 17.0 mm 13.5 mm LDPE Naturfärgad

10154168

Prisintervall
1,5492 kr - 0,9453 kr

Lagernivåer
11500 I lager
Egenskaper
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 17.7 mm 12.0 mm LDPE Naturfärgad

10154090

Prisintervall
3,0815 kr - 1,2944 kr

Lagernivåer
27300 I lager
Egenskaper
  • D
    25.5 mm
  • d1
    17.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 42.0 mm 24.6 mm LDPE Naturfärgad

10154205

Prisintervall
3,4173 kr - 3,4173 kr

Lagernivåer
13978 I lager
Egenskaper
  • D
    49.3 mm
  • d1
    42.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 21.2 mm 18.3 mm LDPE Naturfärgad

10154175

Prisintervall
3,4214 kr - 1,429 kr

Lagernivåer
27125 I lager
Egenskaper
  • D
    27.7 mm
  • d1
    21.2 mm
  • H
    18.3 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 13.5 mm 13.5 mm LDPE Naturfärgad

10154151

Prisintervall
1,7964 kr - 1,0562 kr

Lagernivåer
60300 I lager
Egenskaper
  • D
    20.6 mm
  • d1
    13.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 21.7 mm 14.1 mm LDPE Naturfärgad

10154113

Prisintervall
2,4646 kr - 1,5089 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • D
    29.5 mm
  • d1
    21.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 60.2 mm 26.2 mm LDPE Naturfärgad

10154229

Prisintervall
4,0682 kr - 3,4765 kr

Lagernivåer
22194 I lager
Egenskaper
  • D
    66.6 mm
  • d1
    60.2 mm
  • H
    26.2 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 19.7 mm 14.1 mm LDPE Naturfärgad

10154106

Prisintervall
3,2854 kr - 1,3773 kr

Lagernivåer
9250 I lager
Egenskaper
  • D
    27.5 mm
  • d1
    19.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 33.3 mm 23.6 mm LDPE Naturfärgad

10154199

Prisintervall
2,0563 kr - 2,0563 kr

Lagernivåer
41205 I lager
Egenskaper
  • D
    39.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • H
    23.6 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 37.6 mm 19.0 mm LDPE Naturfärgad

10154137

Prisintervall
4,5979 kr - 2,8108 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    44.5 mm
  • d1
    37.6 mm
  • H
    19.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 6.0 mm 10.0 mm TPE Gul

20571726

Prisintervall
0,4298 kr - 0,2763 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    10.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
  • Färg
    Gul
Flänslock 32.0 mm 36.0 mm TPE Gul

20572006

Prisintervall
2,2912 kr - 1,4729 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    36.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)