Meny Sök

Lock med vätskenivåindikering - Prismatic

I lager

Prismatic Fluid Level Indicator Caps are resistant to solvents, oils, greases, and other chemical agents. The prismatic windows allow the viewing of liquid levels in various applications and are resistant to oils and solvents.Erbjuder äkta glas med hög stabilitet.Reptåligt.Tätningen sitter i ett spår och kan därför inte gå förlorad.Skårans utformning förhindrar att tätningen trycks ut när inspektionsglaset dras åt. Material: Aluminium Serienummer: SR6580

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
14 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D L Gängstorlek Gängstandard Köp
Fråga angående leveranstidhär
G 1-1/4
Fråga angående leveranstidhär
M33
Fråga angående leveranstidhär
M42
Fråga angående leveranstidhär
G 3/4
Fråga angående leveranstidhär
M26
Fråga angående leveranstidhär
G 1/2
Fråga angående leveranstidhär
M40
Fråga angående leveranstidhär
M20
Fråga angående leveranstidhär
G 1/4
Fråga angående leveranstidhär
M14
Fråga angående leveranstidhär
G 3/8
Fråga angående leveranstidhär
M16
10 I lager
G 1
Fråga angående leveranstidhär
M27
Lock med vätskenivåindikering - Prismatic G 1-1/4 50.0 mm Aluminium

10211311


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    G 1-1/4
  • Material
    Aluminium
  • Pris/st. inkl. Moms
    887.8366 SEK
  • Commodity Code
    7616999099
Lock med vätskenivåindikering - Prismatic M33 40.0 mm Aluminium

10211236


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M33
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7616999099
Lock med vätskenivåindikering - Prismatic M42 50.0 mm Aluminium

10211250


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M42
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7616999099
Lock med vätskenivåindikering - Prismatic G 3/4 32.0 mm Aluminium

10211298


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    G 3/4
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7616999099
Lock med vätskenivåindikering - Prismatic M26 32.0 mm Aluminium

10211212


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M26
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7616999099
Lock med vätskenivåindikering - Prismatic G 1/2 36.0 mm Aluminium

10211281


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    G 1/2
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7616999099
Lock med vätskenivåindikering - Prismatic M40 50.0 mm Aluminium

10211243


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M40
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7616999099
Lock med vätskenivåindikering - Prismatic M20 26.0 mm Aluminium

10211205


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7616991099
Lock med vätskenivåindikering - Prismatic G 1/4 20.0 mm Aluminium

10211267


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    G 1/4
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7616999099
Lock med vätskenivåindikering - Prismatic M14 20.0 mm Aluminium

10211182


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M14
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7616999099
Lock med vätskenivåindikering - Prismatic G 3/8 22.0 mm Aluminium

10211274


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    G 3/8
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7616999099
Lock med vätskenivåindikering - Prismatic M16 22.0 mm Aluminium

10211199


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7616999099
Lock med vätskenivåindikering - Prismatic G 1 40.0 mm Aluminium

10211304


Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    G 1
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7616999099
Lock med vätskenivåindikering - Prismatic M27 32.0 mm Aluminium

10211229


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M27
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7616999099