Meny Sök

Luftningsplugg

I produktion

Avluftningslock används för att skydda utrustning mot fukt och partikelföroreningar. Möjliggör luftflöde i applikationer, vilket förhindrar att ett system slutar fungera på grund av tryckförändringar.Underlättar ett högt luftflöde.Skyddar utrustning genom att kontrollera fukt och partiklar.Perfekt för tillämpningar som utsätts för tryck och krav på vätskenivåer. Material: Aluminium Färg: Svart Serienummer: SRV0019, SRV0018

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
52 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek A Position h Gängstandard Typ Köp
Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
G 1
24.3 mm
Magnetic
11.0 mm
BSP-gängor
1
Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
M26
27.0 mm
Drain
9.0 mm
Metriska Gängor
2
Fråga angående leveranstidhär
26.0 mm
M20
37.0 mm
Magnetic
8.5 mm
Metriska Gängor
1
Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
G 11/4
24.3 mm
Magnetic
12.0 mm
BSP-gängor
1
Fråga angående leveranstidhär
26.0 mm
M20
21.0 mm
Drain
8.5 mm
Metriska Gängor
2
Fråga angående leveranstidhär
26.0 mm
G 1/2
21.0 mm
Neutral
8.5 mm
BSP-gängor
2
Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
G 1
32.0 mm
Drain
11.0 mm
BSP-gängor
2
Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
G 1/4
15.0 mm
Drain
8.0 mm
BSP-gängor
2
Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
M16
18.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
Metriska Gängor
2
Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
M27
27.0 mm
Drain
9.0 mm
Metriska Gängor
2
Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
G 3/8
17.3 mm
Magnetic
8.0 mm
BSP-gängor
1
Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
G 3/4
20.8 mm
Magnetic
9.0 mm
BSP-gängor
1
Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
G 3/4
27.0 mm
Re-Fill
9.0 mm
BSP-gängor
2
Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
M27
27.0 mm
Neutral
9.0 mm
Metriska Gängor
2
Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
G 1
32.0 mm
Re-Fill
11.0 mm
BSP-gängor
2
Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
M33
32.0 mm
Re-Fill
11.0 mm
Metriska Gängor
2
Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
M33
47.3 mm
Magnetic
11.0 mm
Metriska Gängor
1
Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
M14
15.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
Metriska Gängor
2
Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
M16
18.0 mm
Drain
8.0 mm
Metriska Gängor
2
Fråga angående leveranstidhär
26.0 mm
M20
21.0 mm
Re-Fill
8.5 mm
Metriska Gängor
2
  • av 3
Andningslock G 1 40.0 mm Aluminium Svart

10506721


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    24.3 mm
  • B
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
Andningslock M26 32.0 mm Aluminium Svart

10507001


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    M26
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Andningslock M20 26.0 mm Aluminium Svart

10506684


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    37.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.5 mm
Andningslock G 11/4 50.0 mm Aluminium Svart

10506745


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    24.3 mm
  • B
    21.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Andningslock M20 26.0 mm Aluminium Svart

10506943


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Gängstorlek
    M20
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Andningslock G 1/2 26.0 mm Aluminium Svart

10506936


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Gängstorlek
    G 1/2
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Svart Aluminium N/A BSP G 1 40.0 mm

10507063


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gängstorlek
    G 1
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Svart Aluminium N/A BSP G 1/4 19.0 mm

10506790


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    G 1/4
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Andningslock M16 22.0 mm Aluminium Svart

10506899


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Andningslock M27 32.0 mm Aluminium Svart

10507032


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    M27
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Andningslock G 3/8 22.0 mm Aluminium Svart

10506653


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    17.3 mm
  • B
    15.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.0 mm
Andningslock G 3/4 32.0 mm Aluminium Svart

10506691


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    20.8 mm
  • B
    18.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    9.0 mm
Andningslock G 3/4 32.0 mm Aluminium Svart

10506981


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    G 3/4
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Andningslock M27 32.0 mm Aluminium Svart

10507056


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    M27
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Andningslock G 1 40.0 mm Aluminium Svart

10507070


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gängstorlek
    G 1
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Andningslock M33 40.0 mm Aluminium Svart

10507100


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gängstorlek
    M33
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Andningslock M33 40.0 mm Aluminium Svart

10506738


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
Andningslock M14 19.0 mm Aluminium Svart

10506837


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M14
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Andningslock M16 22.0 mm Aluminium Svart

10506882


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Andningslock M20 26.0 mm Aluminium Svart

10506950


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Gängstorlek
    M20
  • Gängstandard
    Metriska Gängor