Meny Sök

Magneter med stålhölje

I lager

Magneter med stålhölje är perfekta för användning som fästen vid kassadiskar, utställningar eller för att hålla fast utrustning vid arbete. Våra magneter med stålhölje finns i olika storlekar och fästvarianter.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
16 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Högsta drifttemperatur Dragstyrka Magnetmaterial Gängstorlek Total diameter Total höjd Köp
73,3682 kr - 81,2178 kr 591 I lager
100 °C
13.7 kg
Neodym
M4
15.0 mm
15.0 mm
19,9442 kr - 22,0427 kr 1358 I lager
180 °C
3.5 kg
Ferrit
M5
25.0 mm
7.0 mm
116,0844 kr - 128,5578 kr Fråga angående leveranstidhär
220 °C
4.0 kg
Alnico 5
M6
20.5 mm
19.0 mm
23,9385 kr - 26,4808 kr 21 I lager
180 °C
7.0 kg
Ferrit
M5
32.0 mm
7.0 mm
85,6056 kr - 94,6801 kr Fråga angående leveranstidhär
220 °C
1.0 kg
Alnico 5
M3
9.5 mm
15.0 mm
85,6056 kr - 94,6801 kr 51 I lager
100 °C
9.2 kg
Neodym
M5
18.9 mm
8.0 mm
103,1517 kr - 114,3558 kr Fråga angående leveranstidhär
500 °C
3.0 kg
Alnico 5
M5
19.0 mm
7.5 mm
308,2628 kr - 341,588 kr Fråga angående leveranstidhär
220 °C
14.0 kg
Alnico 5
M6
35.0 mm
30.0 mm
103,1517 kr - 114,3558 kr 38 I lager
220 °C
2.5 kg
Alnico 5
M6
17.5 mm
16.0 mm
26,4128 kr - 29,2916 kr Fråga angående leveranstidhär
180 °C
9.0 kg
Ferrit
M5
40.0 mm
8.0 mm
175,1544 kr - 193,9462 kr 13 I lager
220 °C
6.0 kg
Alnico 5
M6
27.0 mm
25.0 mm
145,669 kr - 161,3999 kr Fråga angående leveranstidhär
500 °C
5.0 kg
Alnico 5
M5
29.0 mm
9.0 mm
101,6176 kr - 112,5805 kr Fråga angående leveranstidhär
100 °C
19.6 kg
Neodym
M4
20.0 mm
16.0 mm
231,5771 kr - 256,6718 kr 186 I lager
500 °C
13.0 kg
Alnico 5
M5
38.0 mm
10.0 mm
91,6444 kr - 101,6332 kr Fråga angående leveranstidhär
220 °C
2.0 kg
Alnico 5
M3
12.7 mm
16.0 mm
81,3894 kr - 90,3899 kr 2 I lager
100 °C
15.4 kg
Neodym
M5
32.0 mm
8.0 mm
Magneter med stålhölje 15.0 mm 15.0 mm 13.7 kg Neodym

10191637

Prisintervall
81,2178 kr - 73,3682 kr

Lagernivåer
591 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    15.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    100 °C
  • Gängstorlek
    M4
  • Total diameter
    15.0 mm
  • Dragstyrka
    13.7 kg
Magneter med stålhölje 25.0 mm 7.0 mm 3.5 kg Ferrit

10191675

Prisintervall
22,0427 kr - 19,9442 kr

Lagernivåer
1358 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    7.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    180 °C
  • Gängstorlek
    M5
  • Total diameter
    25.0 mm
  • Dragstyrka
    3.5 kg
Magneter med stålhölje 20.5 mm 19.0 mm 4.0 kg Alnico 5

10191767

Prisintervall
128,5578 kr - 116,0844 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    19.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    220 °C
  • Gängstorlek
    M6
  • Total diameter
    20.5 mm
  • Dragstyrka
    4.0 kg
Magneter med stålhölje 32.0 mm 7.0 mm 7.0 kg Ferrit

10191682

Prisintervall
26,4808 kr - 23,9385 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    7.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    180 °C
  • Gängstorlek
    M5
  • Total diameter
    32.0 mm
  • Dragstyrka
    7.0 kg
Magneter med stålhölje;Alnico 5;9.5 mm;15.0 mm

10191736

Prisintervall
94,6801 kr - 85,6056 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    15.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    220 °C
  • Gängstorlek
    M3
  • Total diameter
    9.5 mm
  • Dragstyrka
    1.0 kg
Magneter med stålhölje 18.9 mm 8.0 mm 9.2 kg Neodym

10191644

Prisintervall
94,6801 kr - 85,6056 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    100 °C
  • Gängstorlek
    M5
  • Total diameter
    18.9 mm
  • Dragstyrka
    9.2 kg
Magneter med stålhölje 19.0 mm 7.5 mm 3.0 kg Alnico 5

10191705

Prisintervall
114,3558 kr - 103,1517 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    7.5 mm
  • Högsta drifttemperatur
    500 °C
  • Gängstorlek
    M5
  • Total diameter
    19.0 mm
  • Dragstyrka
    3.0 kg
Magneter med stålhölje 35.0 mm 30.0 mm 14.0 kg Alnico 5

10191781

Prisintervall
341,588 kr - 308,2628 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    220 °C
  • Gängstorlek
    M6
  • Total diameter
    35.0 mm
  • Dragstyrka
    14.0 kg
Magneter med stålhölje 17.5 mm 16.0 mm 2.5 kg Alnico 5

10191750

Prisintervall
114,3558 kr - 103,1517 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    16.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    220 °C
  • Gängstorlek
    M6
  • Total diameter
    17.5 mm
  • Dragstyrka
    2.5 kg
Magneter med stålhölje 40.0 mm 8.0 mm 9.0 kg Ferrit

10191699

Prisintervall
29,2916 kr - 26,4128 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    180 °C
  • Gängstorlek
    M5
  • Total diameter
    40.0 mm
  • Dragstyrka
    9.0 kg
Magneter med stålhölje 27.0 mm 25.0 mm 6.0 kg Alnico 5

10191774

Prisintervall
193,9462 kr - 175,1544 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    25.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    220 °C
  • Gängstorlek
    M6
  • Total diameter
    27.0 mm
  • Dragstyrka
    6.0 kg
Magneter med stålhölje 29.0 mm 9.0 mm 5.0 kg Alnico 5

10191712

Prisintervall
161,3999 kr - 145,669 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    9.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    500 °C
  • Gängstorlek
    M5
  • Total diameter
    29.0 mm
  • Dragstyrka
    5.0 kg
Magneter med stålhölje 20.0 mm 16.0 mm 19.6 kg Neodym

10191651

Prisintervall
112,5805 kr - 101,6176 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    16.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    100 °C
  • Gängstorlek
    M4
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Dragstyrka
    19.6 kg
Magneter med stålhölje 38.0 mm 10.0 mm 13.0 kg Alnico 5

10191729

Prisintervall
256,6718 kr - 231,5771 kr

Lagernivåer
186 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    10.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    500 °C
  • Gängstorlek
    M5
  • Total diameter
    38.0 mm
  • Dragstyrka
    13.0 kg
Magneter med stålhölje 12.7 mm 16.0 mm 2.0 kg Alnico 5

10191743

Prisintervall
101,6332 kr - 91,6444 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    16.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    220 °C
  • Gängstorlek
    M3
  • Total diameter
    12.7 mm
  • Dragstyrka
    2.0 kg
Magneter med stålhölje 32.0 mm 8.0 mm 15.4 kg Neodym

10191668

Prisintervall
90,3899 kr - 81,3894 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    100 °C
  • Gängstorlek
    M5
  • Total diameter
    32.0 mm
  • Dragstyrka
    15.4 kg