Magnetlås som skruvas fast monteras på ytan och används ofta för kraftigare tillämpningar än snäppversionen. Sortimentet är lämpligt för olika paneltjocklekar krafter.
Serienummer: SR5428
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Dragstyrka | Fodral material | Låsmekanism | Totallängd | Total bredd | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 I lager |
|
Zamak
|
Hållare och motbricka
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 137 I lager |
|
Zamak
|
Hake
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 13 I lager |
|
Zamak
|
Hållare och motbricka
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
|||
| 15 I lager |
|
Rostfritt stål
|
Hake
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| 21 I lager |
|
Zamak
|
Hållare och motbricka
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 1494 I lager |
|
PA
|
Motbricka
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
Zamak
|
Hållare och motbricka
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 50 I lager |
|
Mässing
|
Hållare och motbricka
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
Rostfritt stål
|
Hake
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
Zamak
|
Hållare och motbricka
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
Rostfritt stål
|
Hake
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||
| 130 I lager |
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Hållare och motbricka
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
Rostfritt stål
|
Hake
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta