Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Våra magnetlås med skruvfästen finns i en mängd olika storlekar och former, för olika dragkrafter och monteringsriktningar för att passa dina behov.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Fodral material | Låsmekanism | Totallängd | Färg | Typ av montage | Total bredd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,7181 kr - 14,7492 kr | 35 I lager |
PS
|
Hållare och motbricka
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vit
|
Skruvmontering
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
24,4168 kr - 53,3868 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
Hållare och motbricka
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vit
|
Skruvmontering
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
32,0292 kr - 69,9759 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PBT
|
Hållare och motbricka
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grå
|
Skruvmontering
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
111,9614 kr - 269,9502 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PBT
|
Hållare och motbricka
|
4.173 in
106.0 mm
|
Vit
|
Skruvmontering
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
35,8605 kr - 68,7694 kr | 159 I lager |
PA
|
Motbricka
|
1.929 in
49.0 mm
|
Grå
|
Skruvmontering
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
36,338 kr - 75,7067 kr | 6 I lager |
ABS
|
Hållare och motbricka
|
1.772 in
45.0 mm
|
Grå
|
Skruvmontering
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
91,7787 kr - 192,7354 kr | 290 I lager |
PC
|
Hållare och motbricka
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vit
|
Skruvmontering
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
44,4864 kr - 92,899 kr | 146 I lager |
PBT
|
Hållare och motbricka
|
1.988 in
50.5 mm
|
Vit
|
Skruvmontering
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
57,9111 kr - 139,6502 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PBT
|
Hållare och motbricka
|
2.362 in
60.0 mm
|
Vit
|
Skruvmontering
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
189,2688 kr - 362,8493 kr | 555 I lager |
PA
|
Hållare och motbricka
|
1.969 in
50.0 mm
|
Vit
|
Skruvmontering
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
18,7579 kr - 48,2592 kr | 140 I lager |
PS
|
Hållare och motbricka
|
1.89 in
48.0 mm
|
Vit
|
Skruvmontering
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
169,4819 kr - 355,912 kr | Fråga angående leveranstidhär |
POM
|
Hållare och motbricka
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grå
|
Skruvmontering
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
117,0756 kr - 244,6141 kr | 278 I lager |
PBT
|
Hållare och motbricka
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grå
|
Skruvmontering
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
96,4943 kr - 201,784 kr | 146 I lager |
PBT
|
Hållare och motbricka
|
1.339 in
34.0 mm
|
Vit
|
Skruvmontering
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
226,8947 kr - 474,1472 kr | 26 I lager |
POM
|
Hållare och motbricka
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grå
|
Skruvmontering
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
136,4249 kr - 286,4924 kr | Fråga angående leveranstidhär |
POM
|
Hållare och motbricka
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grå
|
Skruvmontering
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
29,1909 kr - 29,8187 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
Hållare och motbricka
|
1.693 in
43.0 mm
|
Elfenben
|
Skruvmontering
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
33,0346 kr - 69,071 kr | 100 I lager |
ABS
|
Hållare och motbricka
|
1.693 in
43.0 mm
|
Svart
|
Skruvmontering
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
107,0071 kr - 224,715 kr | 21 I lager |
POM
|
Hållare och motbricka
|
1.969 in
50.0 mm
|
Svart
|
Skruvmontering
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
50,7009 kr - 111,5995 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
Hållare och motbricka
|
2.087 in
53.0 mm
|
Elfenben
|
Skruvmontering
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta