Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Magnetlås - Infällda i karmen för att ligga i nivå med ytan. I sortimentet finns ett alternativ som snabbt snäpps på plats och ett som skruvas fast för stabilare fasthållning. Sortimentet är lämpligt för olika paneltjocklekar krafter.
Serienummer: SR5427
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Färg | Total bredd | Allt material | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10279175 | 22,6427 kr - 48,1537 kr | 2017 I lager |
1.563 in
39.7 mm
|
Vit
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropen
|
1 in
25.4 mm
|
|
| 65,9473 kr - 65,9473 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.303 in
58.5 mm
|
Svart
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 54,9365 kr - 54,9365 kr | 480 I lager |
0.929 in
23.6 mm
|
Svart
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropen
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 115,2434 kr - 242,0112 kr | 319 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 35,5086 kr - 75,4925 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.303 in
58.5 mm
|
Svart
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 63,5855 kr - 63,5855 kr | 1656 I lager |
1.563 in
39.7 mm
|
Vit
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 15,176 kr - 22,2192 kr | 950 I lager |
1.004 in
25.5 mm
|
Vit
|
0.378 in
9.6 mm
|
Polystyren
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 28,2885 kr - 29,4201 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.496 in
12.6 mm
|
Svart
|
0.228 in
5.8 mm
|
Polyoximetylen
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 55,1968 kr - 115,8795 kr | 194 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Vit
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 46,8962 kr - 103,4527 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.52 in
64.0 mm
|
Vit
|
2.52 in
64.0 mm
|
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 10279199 | 38,9372 kr - 75,4925 kr | 958 I lager |
2.303 in
58.5 mm
|
Vit
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropen
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
| 80,564 kr - 80,564 kr | 293 I lager |
1.563 in
39.7 mm
|
Svart
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 31,4763 kr - 63,3764 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.555 in
39.5 mm
|
Vit
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polypropen
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 66,132 kr - 66,132 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.303 in
58.5 mm
|
Svart
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 33,4085 kr - 33,4085 kr | 6 I lager |
1.563 in
39.7 mm
|
Svart
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 46,6963 kr - 97,55 kr | 200 I lager |
2.52 in
64.0 mm
|
Vit
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 46,8962 kr - 103,4527 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.52 in
64.0 mm
|
Svart
|
2.52 in
64.0 mm
|
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 22,6427 kr - 48,1537 kr | 3426 I lager |
1.563 in
39.7 mm
|
Svart
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 92,3912 kr - 92,3912 kr | 36 I lager |
1.563 in
39.7 mm
|
Vit
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 32,5437 kr - 32,5437 kr | 10 I lager |
0.929 in
23.6 mm
|
Vit
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropen
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta