Muffhylsor används för att säkra slangens skyddshylsa genom att pressa fast den på slangen. Detta förebygger skador och läckage och skyddar slangarna mot slitage, tryck och korrosion.
Material: Aluminium Färg: Aluminium Serienummer: SR1098
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | ID | L | OD | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,4927 kr - 23,8808 kr | 1297 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 12,3462 kr - 13,5809 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 20,2201 kr - 22,4668 kr | 950 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 41,635 kr - 45,7985 kr | 797 I lager |
1.811 in
46.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 29,5396 kr - 32,8218 kr | 1447 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 19,5979 kr - 21,7755 kr | 1000 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 38,8913 kr - 42,7804 kr | 897 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 27,5422 kr - 27,5422 kr | 50 I lager |
1.811 in
46.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 22,7065 kr - 22,7065 kr | 25 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 25,112 kr - 25,112 kr | 50 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 22,0287 kr - 22,0287 kr | 125 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 25,7186 kr - 25,7186 kr | 50 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta