Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Högtemperaturbrickor är utformade för att maskera ytan runt ett gängat eller slätt hål, med en integrerad bricka och plugg som fungerar som ett enda objekt. Lätt att montera och ta bort; de sitter tätt och ger en säker tätning för att förhindra läckage eller kontaminering. Klarar temperaturer på upp till 250 C.De har en integrerad bricka och plugg som gör att de kan fungera som en enda komponent.Tål höga temperaturer på upp till 250 grader Celsius.Används för pulverlackering, målning, plätering, tätning, fordonsmontering och elektroniktillverkning. Material: Silikon, EPDM Färg: Naturfärgad, Svart, Vit, Grå, Mörkgrön, Gul, Rosa, Lila, Röd Serienummer: SR1065, SR1092, SR5753
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Färg | Material | d2 | d1 | h1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4112 kr - 0,4557 kr | 42900 I lager |
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,3485 kr - 0,3861 kr | 1980 I lager |
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
1
|
||
| 2,441 kr - 2,441 kr | 71809 I lager |
|
Svart
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,4461 kr - 0,4943 kr | 3775 I lager |
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 3,2398 kr - 3,5948 kr | 11250 I lager |
|
Mörkgrön
|
Silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,2637 kr - 0,2922 kr | 3864 I lager |
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.201 in
5.10 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,4077 kr - 0,4518 kr | 7223 I lager |
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2156 kr - 0,2389 kr | 29909 I lager |
|
Mörkgrön
|
Silikon
|
0.146 in
3.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,9695 kr - 1,0742 kr | 20991 I lager |
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 2,6065 kr - 2,9143 kr | 8045 I lager |
|
Rosa
|
Silikon
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,2725 kr - 0,3019 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| 3,8611 kr - 4,2606 kr | 4946 I lager |
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,44 kr - 0,4875 kr | 5580 I lager |
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,7814 kr - 0,8659 kr | 9100 I lager |
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,6796 kr - 0,7531 kr | 7200 I lager |
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,4288 kr - 0,4752 kr | 2244 I lager |
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
|
1
|
||
| 2,2782 kr - 2,5297 kr | 44120 I lager |
|
Mörkgrön
|
Silikon
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
2
|
||
| 2,0415 kr - 2,2782 kr | 17615 I lager |
|
Lila
|
Silikon
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 1,2176 kr - 1,3492 kr | 158 I lager |
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,6339 kr - 0,7024 kr | 5500 I lager |
|
Röd
|
Silikon
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta