Meny Sök

Maskeringskoner

I lager

Masking Cones kan användas som pluggar eller lock. Den avsmalnande formen gör att de passar en mängd olika inner- och ytterdiametrar. Kan fästas med målarkrokar. Finns i silikon och EPDM.

  • Mångsidig maskeringslösning som kan användas som lock eller plugg.
  • Konisk utformning.
  • Premium- och ekonomiska materialalternativ.
Material: Silikon, EPDM Färg: Lila, Röd, Naturfärgad, Rost, Svart, Blå, Grön, Brun, Gul Serienummer: SR1075, SR1091

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
19 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B Material A H Typ Köp
3,4729 kr - 7,2931 kr 3078 I lager
8.5 mm
EPDM
25.4 mm
4,2606 kr - 4,4972 kr 10498 I lager
8.5 mm
Silikon
25.4 mm
8,891 kr - 8,891 kr 3449 I lager
22.0 mm
Silikon
53.0 mm
13,7463 kr - 13,9764 kr 400 I lager
22.0 mm
EPDM
53.0 mm
4,6452 kr - 4,6452 kr 12972 I lager
10.1 mm
Silikon
27.9 mm
2,3837 kr - 2,3837 kr 39883 I lager
6.3 mm
EPDM
23.0 mm
2,6608 kr - 2,7058 kr 49436 I lager
8.0 mm
EPDM
25.4 mm
3,6836 kr - 3,6836 kr 1818 I lager
6.3 mm
Silikon
23.0 mm
6,7163 kr - 7,4708 kr 800 I lager
20.8 mm
Silikon
49.0 mm
4,116 kr - 4,116 kr 4874 I lager
10.1 mm
EPDM
27.9 mm
5,0161 kr - 5,5772 kr 8501 I lager
14.0 mm
Silikon
36.0 mm
8,626 kr - 10,0464 kr 400 I lager
19.5 mm
EPDM
51.0 mm
5,7705 kr - 6,1512 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
EPDM
36.0 mm
6,6423 kr - 6,9974 kr 3225 I lager
17.5 mm
Silikon
38.1 mm
3,3696 kr - 3,3696 kr 264931 I lager
10.0 mm
EPDM
28.0 mm
4,4825 kr - 4,7192 kr 143701 I lager
10.0 mm
Silikon
28.0 mm
6,9395 kr - 6,9395 kr 2751 I lager
17.5 mm
EPDM
38.1 mm
7,2933 kr - 8,1069 kr 623 I lager
19.5 mm
Silikon
51.0 mm
3,7576 kr - 3,7576 kr 14365 I lager
8.0 mm
Silikon
25.4 mm
Maskeringskoner 25.4 mm Svart EPDM

10251690

Prisintervall
7,2931 kr - 3,4729 kr

Lagernivåer
3078 I lager
Egenskaper
  • B
    8.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Maskeringskoner 4.5 mm 8.5 mm 25.4 mm Gul Silikon

10186046

Prisintervall
4,4972 kr - 4,2606 kr

Lagernivåer
10498 I lager
Egenskaper
  • B
    8.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Gul
  • Commodity Code
    3926909790
Maskeringskoner 16.0 mm 22.0 mm 53.0 mm Lila Silikon

10251836

Prisintervall
8,891 kr - 8,891 kr

Lagernivåer
3449 I lager
Egenskaper
  • B
    22.0 mm
  • H
    53.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Lila
  • Commodity Code
    3926909790
Maskeringskoner 53.0 mm Svart EPDM

10251751

Prisintervall
13,9764 kr - 13,7463 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • B
    22.0 mm
  • H
    53.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Maskeringskoner 5.8 mm 10.1 mm 27.9 mm Naturfärgad Silikon

10251775

Prisintervall
4,6452 kr - 4,6452 kr

Lagernivåer
12972 I lager
Egenskaper
  • B
    10.1 mm
  • H
    27.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskeringskoner 23.0 mm Svart EPDM

10251676

Prisintervall
2,3837 kr - 2,3837 kr

Lagernivåer
39883 I lager
Egenskaper
  • B
    6.3 mm
  • H
    23.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Maskeringskoner 25.4 mm Svart EPDM

10251683

Prisintervall
2,7058 kr - 2,6608 kr

Lagernivåer
49436 I lager
Egenskaper
  • B
    8.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    4016999790
Maskeringskoner 3.3 mm 6.3 mm 23.0 mm Naturfärgad Silikon

10186039

Prisintervall
3,6836 kr - 3,6836 kr

Lagernivåer
1818 I lager
Egenskaper
  • B
    6.3 mm
  • H
    23.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskeringskoner 14.8 mm 20.8 mm 49.0 mm Röd Silikon

10251829

Prisintervall
7,4708 kr - 6,7163 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • B
    20.8 mm
  • H
    49.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Röd
  • Commodity Code
    3926909790
Maskeringskoner 27.9 mm Svart EPDM

10251713

Prisintervall
4,116 kr - 4,116 kr

Lagernivåer
4874 I lager
Egenskaper
  • B
    10.1 mm
  • H
    27.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    4016999790
Maskeringskoner 8.0 mm 14.0 mm 36.0 mm Svart Silikon

10186060

Prisintervall
5,5772 kr - 5,0161 kr

Lagernivåer
8501 I lager
Egenskaper
  • B
    14.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Maskeringskoner 51.0 mm Svart EPDM

10251744

Prisintervall
10,0464 kr - 8,626 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • B
    19.5 mm
  • H
    51.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    4016999790
Maskeringskoner 36.0 mm Svart EPDM

10251720

Prisintervall
6,1512 kr - 5,7705 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • B
    14.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    4016999790
Maskeringskoner 11.5 mm 17.5 mm 38.1 mm Grön Silikon

10186121

Prisintervall
6,9974 kr - 6,6423 kr

Lagernivåer
3225 I lager
Egenskaper
  • B
    17.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Grön
  • Commodity Code
    3923509000
Maskeringskoner 28.0 mm Svart EPDM

10251706

Prisintervall
3,3696 kr - 3,3696 kr

Lagernivåer
264931 I lager
Egenskaper
  • B
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Maskeringskoner 5.0 mm 10.0 mm 28.0 mm Brun Silikon

10186053

Prisintervall
4,7192 kr - 4,4825 kr

Lagernivåer
143701 I lager
Egenskaper
  • B
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Brun
  • Commodity Code
    3923509000
Maskeringskoner 38.1 mm Svart EPDM

10251737

Prisintervall
6,9395 kr - 6,9395 kr

Lagernivåer
2751 I lager
Egenskaper
  • B
    17.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Maskeringskoner 13.5 mm 19.5 mm 51.0 mm Blå Silikon

10186138

Prisintervall
8,1069 kr - 7,2933 kr

Lagernivåer
623 I lager
Egenskaper
  • B
    19.5 mm
  • H
    51.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Blå
  • Commodity Code
    3926909790
Maskeringskoner 5.5 mm 8.0 mm 25.4 mm Rost Silikon

10251768

Prisintervall
3,7576 kr - 3,7576 kr

Lagernivåer
14365 I lager
Egenskaper
  • B
    8.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Rost
  • Commodity Code
    3926909790