Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vår serie standardmaskinfötter med zinkpläterad tapp och bas av polyamid (PA), är avsedda att bära upp maskiner, elektronikställ och transportband. Fötterna kan vinklas i max 20 grader och finns med eller utan bulthål. Halkfria dynor kan köpas till separat när extra friktion behövs.
Serienummer: SR1545
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Typ av bas | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38,8188 kr - 38,8188 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 43,4936 kr - 95,3323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 63,7315 kr - 63,7315 kr | 50 I lager |
Svängbar, plast
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 95,1978 kr - 231,1795 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 67,7702 kr - 151,777 kr | 10510 I lager |
Svängbar, plast
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 75,4777 kr - 75,4777 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 47,1662 kr - 47,1662 kr | 120 I lager |
Svängbar, plast
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 36,3625 kr - 36,3625 kr | 1760 I lager |
Svängbar, plast
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 49,2962 kr - 49,2962 kr | 184 I lager |
Svängbar, plast
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 40,7485 kr - 40,7485 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 48,9178 kr - 48,9178 kr | 24 I lager |
Svängbar, plast
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 114,4889 kr - 160,2845 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 60,1839 kr - 60,1839 kr | 18 I lager |
Svängbar, plast
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 236,4339 kr - 295,535 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 110,0212 kr - 187,2483 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 47,6507 kr - 132,4229 kr | 1 I lager |
Svängbar, plast
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 65,4246 kr - 65,4246 kr | 76 I lager |
Svängbar, plast
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 38,8848 kr - 38,8848 kr | 19 I lager |
Svängbar, plast
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 33,2237 kr - 33,2237 kr | 36 I lager |
Svängbar, plast
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 49,10 kr - 49,10 kr | 520 I lager |
Svängbar, plast
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta