Vår serie standardmaskinfötter med zinkpläterad tapp och bas av polyamid (PA), är avsedda att bära upp maskiner, elektronikställ och transportband. Fötterna kan vinklas i max 20 grader och finns med eller utan bulthål. Halkfria dynor kan köpas till separat när extra friktion behövs.
Serienummer: SR1545
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Typ av bas | Fotdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|
73,2793 kr - 73,2793 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
82,9456 kr - 186,49 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
61,8752 kr - 61,8752 kr | 50 I lager |
Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
47,8603 kr - 47,8603 kr | 194 I lager |
Plastic Swivel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
68,6343 kr - 68,6343 kr | 30 I lager |
Plastic Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
54,4721 kr - 54,4721 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Plastic Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
63,519 kr - 63,519 kr | 40 I lager |
Plastic Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
45,7925 kr - 45,7925 kr | 120 I lager |
Plastic Swivel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
35,3034 kr - 35,3034 kr | 40 I lager |
Plastic Swivel
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
50,8876 kr - 127,3006 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
47,493 kr - 47,493 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Plastic Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
42,0104 kr - 42,0104 kr | 80 I lager |
Plastic Swivel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
58,431 kr - 58,431 kr | 18 I lager |
Plastic Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
37,7522 kr - 37,7522 kr | 20 I lager |
Plastic Swivel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
39,5616 kr - 39,5616 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Plastic Swivel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
61,628 kr - 61,628 kr | 1 I lager |
Plastic Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
47,6699 kr - 47,6699 kr | 760 I lager |
Plastic Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
32,2561 kr - 32,2561 kr | 76 I lager |
Plastic Swivel
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
51,0887 kr - 113,3492 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
42,2268 kr - 92,5556 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svängbar, plast
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta