Meny Sök

Maskinfötter - Standard

I lager

Vår serie standardmaskinfötter med zinkpläterad tapp och bas av polyamid (PA), är avsedda att bära upp maskiner, elektronikställ och transportband. Fötterna kan vinklas i max 20 grader och finns med eller utan bulthål. Halkfria dynor kan köpas till separat när extra friktion behövs.

Serienummer: SR1545

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
48 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Typ av bas Fotdiameter Köp
86,5649 kr - 86,5649 kr 26 I lager
Svängbar, plast
80.0 mm
58,431 kr - 58,431 kr 18 I lager
Svängbar, plast
60.0 mm
42,0104 kr - 42,0104 kr Fråga angående leveranstidhär
Svängbar, plast
50.0 mm
63,519 kr - 63,519 kr 76 I lager
Svängbar, plast
60.0 mm
45,7925 kr - 45,7925 kr 120 I lager
Svängbar, plast
50.0 mm
34,4278 kr - 34,4278 kr Fråga angående leveranstidhär
Svängbar, plast
40.0 mm
37,6881 kr - 37,6881 kr Fråga angående leveranstidhär
Svängbar, plast
39.0 mm
106,1921 kr - 110,6207 kr 1 I lager
Svängbar, plast
80.0 mm
39,5616 kr - 39,5616 kr Fråga angående leveranstidhär
Svängbar, plast
50.0 mm
35,3034 kr - 35,3034 kr 40 I lager
Svängbar, plast
40.0 mm
47,6699 kr - 47,6699 kr 720 I lager
Svängbar, plast
60.0 mm
68,6343 kr - 68,6343 kr 30 I lager
Svängbar, plast
80.0 mm
61,628 kr - 61,628 kr 1 I lager
Svängbar, plast
80.0 mm
47,493 kr - 47,493 kr Fråga angående leveranstidhär
Svängbar, plast
60.0 mm
61,8752 kr - 61,8752 kr 50 I lager
Svängbar, plast
60.0 mm
50,8876 kr - 127,3006 kr Fråga angående leveranstidhär
Svängbar, plast
60.0 mm
50,8876 kr - 50,8876 kr Fråga angående leveranstidhär
Svängbar, plast
60.0 mm
37,7522 kr - 37,7522 kr Fråga angående leveranstidhär
Svängbar, plast
50.0 mm
77,502 kr - 174,8394 kr 28400 I lager
Svängbar, plast
80.0 mm
46,2628 kr - 128,5659 kr 1 I lager
Svängbar, plast
40.0 mm
  • av 3
Justerbara fötter 80.0 mm M16 100.0 mm Svart

10448236

Prisintervall
86,5649 kr - 86,5649 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    80.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 60.0 mm M12 125.0 mm Svart

10637852

Prisintervall
58,431 kr - 58,431 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    60.0 mm
  • Gängans längd
    125.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 50.0 mm M8 60.0 mm Svart

10642542

Prisintervall
42,0104 kr - 42,0104 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    50.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 60.0 mm M12 150.0 mm Svart

10548530

Prisintervall
63,519 kr - 63,519 kr

Lagernivåer
76 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    60.0 mm
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 50.0 mm M8 80.0 mm Svart

10451229

Prisintervall
45,7925 kr - 45,7925 kr

Lagernivåer
120 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    50.0 mm
  • Gängans längd
    80.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 40.0 mm M8 25.0 mm Svart

10336496

Prisintervall
34,4278 kr - 34,4278 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    40.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 39.0 mm M8 40.0 mm Svart

10336502

Prisintervall
37,6881 kr - 37,6881 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    39.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 80.0 mm M12 100.0 mm Svart

10336786

Prisintervall
110,6207 kr - 106,1921 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    80.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 50.0 mm M10 45.0 mm Svart

10637869

Prisintervall
39,5616 kr - 39,5616 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    50.0 mm
  • Gängans längd
    45.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Bultmonterade nivåfötter 40.0 mm M8 40.0 mm Svart

10548516

Prisintervall
35,3034 kr - 35,3034 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    40.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 60.0 mm M10 70.0 mm Svart

10628980

Prisintervall
47,6699 kr - 47,6699 kr

Lagernivåer
720 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    60.0 mm
  • Gängans längd
    70.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Bultmonterade nivåfötter 80.0 mm M12 100.0 mm Svart

10548547

Prisintervall
68,6343 kr - 68,6343 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    80.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Bultmonterade nivåfötter 80.0 mm M12 66.0 mm Svart

10451243

Prisintervall
61,628 kr - 61,628 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    80.0 mm
  • Gängans längd
    66.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 60.0 mm M12 66.0 mm Svart

10637906

Prisintervall
47,493 kr - 47,493 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    60.0 mm
  • Gängans längd
    66.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 60.0 mm M10 125.0 mm Svart

10203347

Prisintervall
61,8752 kr - 61,8752 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    60.0 mm
  • Gängans längd
    125.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 60.0 mm M10 70.0 mm Svart

10336700

Prisintervall
127,3006 kr - 50,8876 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    60.0 mm
  • Gängans längd
    70.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 60.0 mm M10 70.0 mm Svart

10336731

Prisintervall
50,8876 kr - 50,8876 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    60.0 mm
  • Gängans längd
    70.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 50.0 mm M8 40.0 mm Svart

10628997

Prisintervall
37,7522 kr - 37,7522 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    50.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 80.0 mm M12 125.0 mm Svart

10203309

Prisintervall
174,8394 kr - 77,502 kr

Lagernivåer
28400 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    80.0 mm
  • Gängans längd
    125.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 40.0 mm M8 80.0 mm Svart

10336656

Prisintervall
128,5659 kr - 46,2628 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    40.0 mm
  • Gängans längd
    80.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Svängbar, plast