Meny Sök

Maskinfötter - toppklass

I lager

Vårt premiumsortiment maskinfötter är avsedda för tillämpningar där monteringsfötter av hög kvalitet krävs, inklusive ställningar för maskiner och elektronik. De har tapp antingen av rostfritt stål eller milt stål, fästade mot en bas av antingen polyamid (PA) eller rostfritt stål. Serien finns också med eller utan bulthål.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
35 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Belastningskapacitet Fotdiameter Köp
257,7586 kr - 286,3984 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
200.0 mm
1500.0 kg
70.0 mm
149,7219 kr - 166,3576 kr 22 I lager
M12
150.0 mm
1000.0 kg
70.0 mm
145,2638 kr - 161,4042 kr 48 I lager
M12
125.0 mm
600.0 kg
55.0 mm
354,0184 kr - 393,3538 kr 32 I lager
M16
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
135,3159 kr - 150,351 kr 17 I lager
M16
75.0 mm
1500.0 kg
70.0 mm
371,7194 kr - 413,0215 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
128,8052 kr - 143,1169 kr 69 I lager
M12
75.0 mm
1000.0 kg
70.0 mm
341,2071 kr - 379,1191 kr 12 I lager
M16
200.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
10253038 94,4769 kr - 104,9744 kr 25 I lager
M12
75.0 mm
600.0 kg
55.0 mm
257,2059 kr - 285,7843 kr 11 I lager
M16
150.0 mm
1500.0 kg
70.0 mm
130,9337 kr - 145,4819 kr 24 I lager
M12
150.0 mm
600.0 kg
55.0 mm
333,1137 kr - 370,1263 kr 24 I lager
M16
100.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
152,1841 kr - 169,0934 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
75.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
160,2482 kr - 178,0536 kr 16 I lager
M16
150.0 mm
1500.0 kg
70.0 mm
144,4256 kr - 160,4729 kr 16 I lager
M12
75.0 mm
1000.0 kg
70.0 mm
435,8975 kr - 484,3305 kr 20 I lager
M24
200.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
337,1604 kr - 374,6227 kr 59 I lager
M16
150.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
234,4516 kr - 260,5018 kr 1 I lager
M16
75.0 mm
1500.0 kg
70.0 mm
113,1947 kr - 125,7719 kr 71 I lager
M12
125.0 mm
600.0 kg
55.0 mm
241,4851 kr - 268,3168 kr 20 I lager
M16
75.0 mm
2000.0 kg
100.0 mm
  • av 2
Kraftiga justerbara fötter 70.0 mm M16 200.0 mm Svart

10252987

Prisintervall
286,3984 kr - 257,7586 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    70.0 mm
  • Belastningskapacitet
    1500.0 kg
  • Gängans längd
    200.0 mm
  • Basmaterial
    PA
Kraftiga justerbara fötter 70.0 mm M12 150.0 mm Svart

10253076

Prisintervall
166,3576 kr - 149,7219 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    70.0 mm
  • Belastningskapacitet
    1000.0 kg
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    PA
Kraftiga justerbara fötter 55.0 mm M12 125.0 mm Svart

10252932

Prisintervall
161,4042 kr - 145,2638 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    55.0 mm
  • Belastningskapacitet
    600.0 kg
  • Gängans längd
    125.0 mm
  • Basmaterial
    PA
Kraftiga justerbara fötter 100.0 mm M16 150.0 mm Svart

10253007

Prisintervall
393,3538 kr - 354,0184 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    100.0 mm
  • Belastningskapacitet
    2000.0 kg
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    PA
Kraftiga justerbara fötter 70.0 mm M16 75.0 mm Svart

10253083

Prisintervall
150,351 kr - 135,3159 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    70.0 mm
  • Belastningskapacitet
    1500.0 kg
  • Gängans längd
    75.0 mm
  • Basmaterial
    PA
Kraftiga justerbara fötter 100.0 mm M20 150.0 mm Svart

10253014

Prisintervall
413,0215 kr - 371,7194 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Fotdiameter
    100.0 mm
  • Belastningskapacitet
    2000.0 kg
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    PA
Kraftiga justerbara fötter 70.0 mm M12 75.0 mm Svart

10253069

Prisintervall
143,1169 kr - 128,8052 kr

Lagernivåer
69 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    70.0 mm
  • Belastningskapacitet
    1000.0 kg
  • Gängans längd
    75.0 mm
  • Basmaterial
    PA
Kraftiga justerbara fötter 100.0 mm M16 200.0 mm Svart

10253137

Prisintervall
379,1191 kr - 341,2071 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    100.0 mm
  • Belastningskapacitet
    2000.0 kg
  • Gängans längd
    200.0 mm
  • Basmaterial
    PA
Kraftiga justerbara fötter 55.0 mm M12 75.0 mm Svart

10253038

Prisintervall
104,9744 kr - 94,4769 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    55.0 mm
  • Belastningskapacitet
    600.0 kg
  • Gängans längd
    75.0 mm
  • Basmaterial
    PA
Kraftiga justerbara fötter 70.0 mm M16 150.0 mm Svart

10252970

Prisintervall
285,7843 kr - 257,2059 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    70.0 mm
  • Belastningskapacitet
    1500.0 kg
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    PA
Kraftiga justerbara fötter 55.0 mm M12 150.0 mm Svart

10253052

Prisintervall
145,4819 kr - 130,9337 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    55.0 mm
  • Belastningskapacitet
    600.0 kg
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    PA
Kraftiga justerbara fötter 100.0 mm M16 100.0 mm Svart

10253113

Prisintervall
370,1263 kr - 333,1137 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    100.0 mm
  • Belastningskapacitet
    2000.0 kg
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Basmaterial
    PA
Kraftiga justerbara fötter 100.0 mm M16 75.0 mm Svart

10253106

Prisintervall
169,0934 kr - 152,1841 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    100.0 mm
  • Belastningskapacitet
    2000.0 kg
  • Gängans längd
    75.0 mm
  • Basmaterial
    PA
Kraftiga justerbara fötter 70.0 mm M16 150.0 mm Svart

10253090

Prisintervall
178,0536 kr - 160,2482 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    70.0 mm
  • Belastningskapacitet
    1500.0 kg
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    PA
Kraftiga justerbara fötter 70.0 mm M12 75.0 mm Svart

10252949

Prisintervall
160,4729 kr - 144,4256 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    70.0 mm
  • Belastningskapacitet
    1000.0 kg
  • Gängans längd
    75.0 mm
  • Basmaterial
    PA
Kraftiga justerbara fötter 100.0 mm M24 200.0 mm Svart

10253021

Prisintervall
484,3305 kr - 435,8975 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M24
  • Fotdiameter
    100.0 mm
  • Belastningskapacitet
    2000.0 kg
  • Gängans längd
    200.0 mm
  • Basmaterial
    PA
Kraftiga justerbara fötter 100.0 mm M16 150.0 mm Svart

10253120

Prisintervall
374,6227 kr - 337,1604 kr

Lagernivåer
59 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    100.0 mm
  • Belastningskapacitet
    2000.0 kg
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    PA
Kraftiga justerbara fötter 70.0 mm M16 75.0 mm Svart

10252963

Prisintervall
260,5018 kr - 234,4516 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    70.0 mm
  • Belastningskapacitet
    1500.0 kg
  • Gängans längd
    75.0 mm
  • Basmaterial
    PA
Kraftiga justerbara fötter 55.0 mm M12 125.0 mm Svart

10253045

Prisintervall
125,7719 kr - 113,1947 kr

Lagernivåer
71 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    55.0 mm
  • Belastningskapacitet
    600.0 kg
  • Gängans längd
    125.0 mm
  • Basmaterial
    PA
Kraftiga justerbara fötter 100.0 mm M16 75.0 mm Svart

10252994

Prisintervall
268,3168 kr - 241,4851 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    100.0 mm
  • Belastningskapacitet
    2000.0 kg
  • Gängans längd
    75.0 mm
  • Basmaterial
    PA