Meny Sök

Maskinfötter - toppklass

I lager

Vårt premiumsortiment maskinfötter är avsedda för tillämpningar där monteringsfötter av hög kvalitet krävs, inklusive ställningar för maskiner och elektronik. De har tapp antingen av rostfritt stål eller milt stål, fästade mot en bas av antingen polyamid (PA) eller rostfritt stål. Serien finns också med eller utan bulthål.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
35 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Skruvlängd Gängstorlek Belastningskapacitet Fotdiameter Köp
377,4178 kr - 419,3532 kr 22 I lager
150.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
158,0142 kr - 175,5713 kr 34 I lager
125.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
261,1661 kr - 290,1846 kr 28 I lager
75.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
364,639 kr - 405,1544 kr 16 I lager
150.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
234,8071 kr - 260,8968 kr 21 I lager
125.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
402,0145 kr - 446,6828 kr 20 I lager
150.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
369,0155 kr - 410,0172 kr 53 I lager
200.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
382,871 kr - 425,4122 kr 22 I lager
150.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
396,2888 kr - 440,3208 kr 31 I lager
150.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
139,3028 kr - 154,7809 kr 67 I lager
75.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
161,9242 kr - 179,9158 kr 1 I lager
150.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
163,6342 kr - 181,8158 kr Fråga angående leveranstidhär
75.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
164,587 kr - 182,8746 kr 16 I lager
75.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
430,1555 kr - 477,9506 kr 12 I lager
200.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
134,5161 kr - 149,4624 kr 159 I lager
60.0 mm
M8
400.0 kg
55.0 mm
  • av 2
Kraftiga justerbara fötter 100.0 mm M20 Svart

10253144

Prisintervall
419,3532 kr - 377,4178 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Fotdiameter
    100.0 mm
  • Belastningskapacitet
    2000.0 kg
  • Skruvlängd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
Kraftiga justerbara fötter 100.0 mm M12 Svart

10253229

Prisintervall
175,5713 kr - 158,0142 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    100.0 mm
  • Belastningskapacitet
    1000.0 kg
  • Skruvlängd
    125.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
Kraftiga justerbara fötter 100.0 mm M16 Svart

10253175

Prisintervall
290,1846 kr - 261,1661 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    100.0 mm
  • Belastningskapacitet
    2000.0 kg
  • Skruvlängd
    75.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
Kraftiga justerbara fötter 100.0 mm M16 Svart

10253250

Prisintervall
405,1544 kr - 364,639 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    100.0 mm
  • Belastningskapacitet
    2000.0 kg
  • Skruvlängd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
Kraftiga justerbara fötter 100.0 mm M12 Svart

10253168

Prisintervall
260,8968 kr - 234,8071 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    100.0 mm
  • Belastningskapacitet
    1000.0 kg
  • Skruvlängd
    125.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
Kraftiga justerbara fötter 100.0 mm M20 Svart

10253199

Prisintervall
446,6828 kr - 402,0145 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Fotdiameter
    100.0 mm
  • Belastningskapacitet
    2000.0 kg
  • Skruvlängd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
Kraftiga justerbara fötter 100.0 mm M16 Svart

10253267

Prisintervall
410,0172 kr - 369,0155 kr

Lagernivåer
53 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    100.0 mm
  • Belastningskapacitet
    2000.0 kg
  • Skruvlängd
    200.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
Kraftiga justerbara fötter 100.0 mm M16 Svart

10253182

Prisintervall
425,4122 kr - 382,871 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    100.0 mm
  • Belastningskapacitet
    2000.0 kg
  • Skruvlängd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
Kraftiga justerbara fötter 100.0 mm M20 Svart

10253274

Prisintervall
440,3208 kr - 396,2888 kr

Lagernivåer
31 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Fotdiameter
    100.0 mm
  • Belastningskapacitet
    2000.0 kg
  • Skruvlängd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
Kraftiga justerbara fötter 100.0 mm M12 Svart

10253212

Prisintervall
154,7809 kr - 139,3028 kr

Lagernivåer
67 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    100.0 mm
  • Belastningskapacitet
    1000.0 kg
  • Skruvlängd
    75.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
Kraftiga justerbara fötter 100.0 mm M12 Svart

10253236

Prisintervall
179,9158 kr - 161,9242 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    100.0 mm
  • Belastningskapacitet
    1000.0 kg
  • Skruvlängd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
Kraftiga justerbara fötter 100.0 mm M12 Svart

10253151

Prisintervall
181,8158 kr - 163,6342 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    100.0 mm
  • Belastningskapacitet
    1000.0 kg
  • Skruvlängd
    75.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
Kraftiga justerbara fötter 100.0 mm M16 Svart

10253243

Prisintervall
182,8746 kr - 164,587 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    100.0 mm
  • Belastningskapacitet
    2000.0 kg
  • Skruvlängd
    75.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
Kraftiga justerbara fötter 100.0 mm M20 Svart

10253205

Prisintervall
477,9506 kr - 430,1555 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Fotdiameter
    100.0 mm
  • Belastningskapacitet
    2000.0 kg
  • Skruvlängd
    200.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
Kraftiga justerbara fötter 55.0 mm M8 Svart

10252901

Prisintervall
149,4624 kr - 134,5161 kr

Lagernivåer
159 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    55.0 mm
  • Belastningskapacitet
    400.0 kg
  • Skruvlängd
    60.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon