Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cylindriska skruvar är lämpliga i tillämpningar där huvudet inte syns. Huvudet har cylindrisk ytterkant
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5305 kr - 0,655 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,5817 kr - 0,7182 kr | 2000 I lager |
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4196 kr - 0,5181 kr | 1000 I lager |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3818 kr - 0,4715 kr | 1000 I lager |
M3 x 0.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3783 kr - 0,467 kr | 2000 I lager |
M2.5 x 0.45
|
0.157 in
4.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3962 kr - 0,4892 kr | 25000 I lager |
M2.5 x 0.45
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,505 kr - 0,6234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4188 kr - 0,517 kr | 1000 I lager |
M4 x 0.7
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,399 kr - 0,4926 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4268 kr - 0,5271 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,503 kr - 0,6209 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4961 kr - 0,6126 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3855 kr - 0,4758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 7,53 kr - 11,2728 kr | 13562 I lager |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0932 kr - 1,216 kr | 1925 I lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,4157 kr - 1,5681 kr | 3712 I lager |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,9675 kr - 2,1598 kr | 2222 I lager |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,4173 kr - 3,4173 kr | 47 I lager |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0755 kr - 1,1953 kr | 20039 I lager |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 4,3641 kr - 4,3641 kr | 3500 I lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta