Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cylindriska skruvar är lämpliga i tillämpningar där huvudet inte syns. Huvudet har cylindrisk ytterkant
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4883 kr - 0,6029 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,6523 kr - 0,8052 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7636 kr - 0,9427 kr | 700 I lager |
M6 x 1.0
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7109 kr - 0,8777 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,8074 kr - 2,2314 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
2.953 in
75.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3847 kr - 0,4749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5 x 0.45
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7458 kr - 0,9208 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,1065 kr - 2,6006 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,7734 kr - 2,1893 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7558 kr - 0,9332 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3743 kr - 0,462 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7058 kr - 0,8714 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4671 kr - 0,5767 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
1.654 in
42.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4066 kr - 0,502 kr | 1000 I lager |
M4 x 0.7
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,1598 kr - 2,6664 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0401 kr - 1,2841 kr | 997 I lager |
M6 x 1.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,5648 kr - 0,6973 kr | 2000 I lager |
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,1339 kr - 1,3999 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3777 kr - 0,4663 kr | 5000 I lager |
M3 x 0.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4592 kr - 0,567 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta