Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cylindriska skruvar är lämpliga i tillämpningar där huvudet inte syns. Huvudet har cylindrisk ytterkant
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7366 kr - 2,144 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
2.756 in
70.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3908 kr - 0,4825 kr | 26845 I lager |
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3908 kr - 0,4825 kr | 39000 I lager |
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3743 kr - 0,462 kr | 53529 I lager |
M2.5 x 0.45
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3873 kr - 0,4782 kr | 714 I lager |
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4276 kr - 0,5279 kr | 33 I lager |
M3
|
1.654 in
42.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3813 kr - 0,4707 kr | 3996 I lager |
M2.5 x 0.45
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3743 kr - 0,462 kr | 19920 I lager |
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3673 kr - 0,4534 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3847 kr - 0,4749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2 x 0.4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3873 kr - 0,4782 kr | 480 I lager |
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3813 kr - 0,4707 kr | 25000 I lager |
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 5,1993 kr - 5,7643 kr | 7300 I lager |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,0162 kr - 3,0162 kr | 25190 I lager |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,3411 kr - 2,5996 kr | 13600 I lager |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,772 kr - 3,0736 kr | 14700 I lager |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,0539 kr - 2,2693 kr | 1293 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 4,237 kr - 4,237 kr | 3500 I lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,8545 kr - 0,9465 kr | 151545 I lager |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,1311 kr - 3,4901 kr | 1233 I lager |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta