Meny Sök

Maskinskruvar - Cylindriska

I lager

Cylindriska skruvar är lämpliga i tillämpningar där huvudet inte syns. Huvudet har cylindrisk ytterkant

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
333 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
0,4144 kr - 0,5117 kr Fråga angående leveranstidhär
M4 x 0.7
16.0 mm
Bits med spår
0,4903 kr - 0,6053 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
35.0 mm
Bits med spår
0,515 kr - 0,6359 kr Fråga angående leveranstidhär
M5 x 0.8
20.0 mm
Bits med spår
0,5605 kr - 0,6919 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
40.0 mm
Bits med spår
0,369 kr - 0,4555 kr 1000 I lager
M3 x 0.5
5.0 mm
Bits med spår
1,465 kr - 2,4847 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
40.0 mm
Bits med spår
0,9091 kr - 1,5368 kr 74 I lager
M8
16.0 mm
Bits med spår
Fråga angående leveranstidhär
M2.5 x 0.45
20.0 mm
Bits med spår
1,5799 kr - 2,1975 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
40.0 mm
Bits med spår
1,9246 kr - 1,9246 kr 4469 I lager
M5
8.0 mm
Bits med spår
1,9533 kr - 2,1688 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0 mm
Bits med spår
0,3847 kr - 0,4749 kr Fråga angående leveranstidhär
M2 x 0.4
16.0 mm
Bits med spår
0,3908 kr - 0,4825 kr 39000 I lager
M2
25.0 mm
Bits med spår
0,4276 kr - 0,5279 kr 33 I lager
M3
42.0 mm
Bits med spår
0,3873 kr - 0,4782 kr 714 I lager
M2
20.0 mm
Bits med spår
0,3743 kr - 0,462 kr 19920 I lager
M2
8.0 mm
Bits med spår
0,3908 kr - 0,4825 kr 26845 I lager
M2.5
25.0 mm
Bits med spår
0,3743 kr - 0,462 kr 53529 I lager
M2.5 x 0.45
8.0 mm
Bits med spår
0,3673 kr - 0,4534 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
4.0 mm
Bits med spår
0,3813 kr - 0,4707 kr 3996 I lager
M2.5 x 0.45
12.0 mm
Bits med spår
  • av 17
Skruv Bits med spår M4 x 0.7 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397954

Prisintervall
0,5117 kr - 0,4144 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3.5 x 0.6 35.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397565

Prisintervall
0,6053 kr - 0,4903 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 x 0.8 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398500

Prisintervall
0,6359 kr - 0,515 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 x 1.0 40.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10399125

Prisintervall
0,6919 kr - 0,5605 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 x 0.5 5.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10396919

Prisintervall
0,4555 kr - 0,369 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M8 40.0 mm PP Naturfärgad

10401965

Prisintervall
2,4847 kr - 1,465 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M8 16.0 mm PP Naturfärgad

10401934

Prisintervall
1,5368 kr - 0,9091 kr

Lagernivåer
74 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
Maskinskruv Bits med spår M2.5 x 0.45 20.0 mm Nylon 6/6 Svart

10396780


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M3 40.0 mm Nylon Naturfärgad

10401002

Prisintervall
2,1975 kr - 1,5799 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10039069

Prisintervall
1,9246 kr - 1,9246 kr

Lagernivåer
4469 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 8.0 mm PP Naturfärgad

10039083

Prisintervall
2,1688 kr - 1,9533 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2 x 0.4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294239

Prisintervall
0,4749 kr - 0,3847 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294253

Prisintervall
0,4825 kr - 0,3908 kr

Lagernivåer
39000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 42.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295625

Prisintervall
0,5279 kr - 0,4276 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    42.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294246

Prisintervall
0,4782 kr - 0,3873 kr

Lagernivåer
714 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294215

Prisintervall
0,462 kr - 0,3743 kr

Lagernivåer
19920 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2.5 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294871

Prisintervall
0,4825 kr - 0,3908 kr

Lagernivåer
26845 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2.5 x 0.45 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294840

Prisintervall
0,462 kr - 0,3743 kr

Lagernivåer
53529 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2 4.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294208

Prisintervall
0,4534 kr - 0,3673 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2.5 x 0.45 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294857

Prisintervall
0,4707 kr - 0,3813 kr

Lagernivåer
3996 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad