Meny Sök

Maskinskruvar - Cylindriska

I lager

Cylindriska skruvar är lämpliga i tillämpningar där huvudet inte syns. Huvudet har cylindrisk ytterkant

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
333 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
1,7366 kr - 2,144 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
70.0 mm
Bits med spår
0,3813 kr - 0,4707 kr 25000 I lager
M2
12.0 mm
Bits med spår
0,3873 kr - 0,4782 kr 480 I lager
M2.5
20.0 mm
Bits med spår
1,4267 kr - 1,5799 kr 8708 I lager
M6
16.0 mm
Bits med spår
7,3107 kr - 10,9445 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
20.0 mm
Bits med spår
3,0449 kr - 3,3752 kr 14000 I lager
M8
16.0 mm
Bits med spår
2,14 kr - 2,14 kr 21046 I lager
M6
20.0 mm
Bits med spår
2,772 kr - 3,0736 kr 14700 I lager
M5
30.0 mm
Bits med spår
1,8384 kr - 2,0539 kr 34923 I lager
M5
30.0 mm
Bits med spår
3,3178 kr - 3,3178 kr 47 I lager
M8
20.0 mm
Bits med spår
1,5942 kr - 1,7809 kr 10798 I lager
M5
50.0 mm
Bits med spår
2,456 kr - 2,7289 kr 1608 I lager
M6
30.0 mm
Bits med spår
2,8725 kr - 2,8725 kr 8700 I lager
M6
40.0 mm
Bits med spår
4,5099 kr - 5,027 kr 15280 I lager
M8
40.0 mm
Bits med spår
3,6338 kr - 4,0359 kr 9689 I lager
M6
30.0 mm
Bits med spår
3,7487 kr - 3,7487 kr 15164 I lager
M5
70.0 mm
Bits med spår
1,9964 kr - 1,9964 kr 21720 I lager
M5
16.0 mm
Bits med spår
3,1311 kr - 3,4901 kr 1233 I lager
M8
10.0 mm
Bits med spår
2,2262 kr - 2,2262 kr 3439 I lager
M6
22.0 mm
Bits med spår
3,605 kr - 3,605 kr 8566 I lager
M6
50.0 mm
Bits med spår
  • av 17
Skruv Bits med spår M6 x 1.0 70.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297773

Prisintervall
2,144 kr - 1,7366 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängans längd
    70.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294222

Prisintervall
0,4707 kr - 0,3813 kr

Lagernivåer
25000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2.5 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294864

Prisintervall
0,4782 kr - 0,3873 kr

Lagernivåer
480 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 16.0 mm Nylon Svart

10039175

Prisintervall
1,5799 kr - 1,4267 kr

Lagernivåer
8708 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M10 20.0 mm PA Naturfärgad

10039571

Prisintervall
10,9445 kr - 7,3107 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M8 16.0 mm Nylon Svart

10039410

Prisintervall
3,3752 kr - 3,0449 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M6 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10039205

Prisintervall
2,14 kr - 2,14 kr

Lagernivåer
21046 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5x0.8 mm 30.0 mm PVDF Naturfärgad

10038987

Prisintervall
3,0736 kr - 2,772 kr

Lagernivåer
14700 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 30.0 mm Nylon Svart

10038963

Prisintervall
2,0539 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
34923 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M8 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10039434

Prisintervall
3,3178 kr - 3,3178 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 50.0 mm Nylon Naturfärgad

10039038

Prisintervall
1,7809 kr - 1,5942 kr

Lagernivåer
10798 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 30.0 mm PP Naturfärgad

10039304

Prisintervall
2,7289 kr - 2,456 kr

Lagernivåer
1608 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 40.0 mm Nylon Naturfärgad

10039328

Prisintervall
2,8725 kr - 2,8725 kr

Lagernivåer
8700 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M8 40.0 mm Nylon Svart

10039526

Prisintervall
5,027 kr - 4,5099 kr

Lagernivåer
15280 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M6 30.0 mm PVDF Naturfärgad

10039311

Prisintervall
4,0359 kr - 3,6338 kr

Lagernivåer
9689 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 70.0 mm Nylon Naturfärgad

10039045

Prisintervall
3,7487 kr - 3,7487 kr

Lagernivåer
15164 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    70.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10039168

Prisintervall
1,9964 kr - 1,9964 kr

Lagernivåer
21720 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M8x1.25 mm 10.0 mm PP Naturfärgad

10039397

Prisintervall
3,4901 kr - 3,1311 kr

Lagernivåer
1233 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 22.0 mm Nylon Naturfärgad

10039243

Prisintervall
2,2262 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
3439 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängans längd
    22.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 50.0 mm Nylon Naturfärgad

10039335

Prisintervall
3,605 kr - 3,605 kr

Lagernivåer
8566 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad