Meny Sök

Maskinskruvar - Cylindriska

I lager

Cylindriska skruvar är lämpliga i tillämpningar där huvudet inte syns. Huvudet har cylindrisk ytterkant

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
333 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
2,3267 kr - 2,5853 kr 8220 I lager
M6
25.0 mm
Bits med spår
5,1993 kr - 5,7643 kr 7300 I lager
M10
20.0 mm
Bits med spår
4,237 kr - 4,237 kr 19000 I lager
M8
35.0 mm
Bits med spår
3,2891 kr - 3,6481 kr 29670 I lager
M8
16.0 mm
Bits med spår
4,3375 kr - 4,3375 kr 16518 I lager
M6
60.0 mm
Bits med spår
1,1576 kr - 1,2854 kr 19798 I lager
M4
20.0 mm
Bits med spår
3,0162 kr - 3,0162 kr 4106 I lager
M10
40.0 mm
Bits med spår
1,2754 kr - 1,419 kr 8987 I lager
M4
30.0 mm
Bits med spår
0,9393 kr - 1,0441 kr 60 I lager
M4
25.0 mm
Bits med spår
0,9034 kr - 1,0011 kr 7280 I lager
M4
20.0 mm
Bits med spår
8,0575 kr - 8,0575 kr 1293 I lager
M10
60.0 mm
Bits med spår
2,3124 kr - 2,5709 kr 12616 I lager
M4
30.0 mm
Bits med spår
7,6123 kr - 7,6123 kr 261 I lager
M10
40.0 mm
Bits med spår
Fråga angående leveranstidhär
M2
5.0 mm
Bits med spår
1,5081 kr - 1,5081 kr 6000 I lager
M2.5
16.0 mm
Bits med spår
6,7362 kr - 6,7362 kr 2200 I lager
M8
70.0 mm
Bits med spår
7,5836 kr - 7,5836 kr 7149 I lager
M10
30.0 mm
Bits med spår
0,9781 kr - 0,9781 kr 15078 I lager
M2.5
10.0 mm
Bits med spår
12,0361 kr - 12,0361 kr 2323 I lager
M12
40.0 mm
Bits med spår
0,7076 kr - 0,787 kr 16148 I lager
M4
16.0 mm
Bits med spår
  • av 17
Skruv Bits med spår M6 25.0 mm PP Naturfärgad

10039267

Prisintervall
2,5853 kr - 2,3267 kr

Lagernivåer
8220 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M10 20.0 mm Nylon Svart

10039588

Prisintervall
5,7643 kr - 5,1993 kr

Lagernivåer
7300 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M8 35.0 mm Nylon Naturfärgad

10039502

Prisintervall
4,237 kr - 4,237 kr

Lagernivåer
19000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M8 16.0 mm PP Naturfärgad

10039427

Prisintervall
3,6481 kr - 3,2891 kr

Lagernivåer
29670 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 60.0 mm Nylon Naturfärgad

10039342

Prisintervall
4,3375 kr - 4,3375 kr

Lagernivåer
16518 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4x0.7 mm 20.0 mm PP Naturfärgad

10038680

Prisintervall
1,2854 kr - 1,1576 kr

Lagernivåer
19798 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M10x1.5 mm 40.0 mm PP Naturfärgad

10039625

Prisintervall
3,0162 kr - 3,0162 kr

Lagernivåer
4106 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4x0.7 mm 30.0 mm PP Naturfärgad

10038734

Prisintervall
1,419 kr - 1,2754 kr

Lagernivåer
8987 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10038703

Prisintervall
1,0441 kr - 0,9393 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10038666

Prisintervall
1,0011 kr - 0,9034 kr

Lagernivåer
7280 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M10 60.0 mm Nylon Naturfärgad

10039649

Prisintervall
8,0575 kr - 8,0575 kr

Lagernivåer
1293 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4x0.7 mm 30.0 mm PVDF Naturfärgad

10038741

Prisintervall
2,5709 kr - 2,3124 kr

Lagernivåer
12616 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M10 40.0 mm Nylon Naturfärgad

10039618

Prisintervall
7,6123 kr - 7,6123 kr

Lagernivåer
261 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2 5.0 mm Nylon Naturfärgad

10038307


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2.5 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10039694

Prisintervall
1,5081 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M8 70.0 mm Nylon Naturfärgad

10039748

Prisintervall
6,7362 kr - 6,7362 kr

Lagernivåer
2200 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    70.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M10 30.0 mm Nylon Naturfärgad

10039601

Prisintervall
7,5836 kr - 7,5836 kr

Lagernivåer
7149 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2.5 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10039731

Prisintervall
0,9781 kr - 0,9781 kr

Lagernivåer
15078 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M12 40.0 mm Nylon Naturfärgad

10039663

Prisintervall
12,0361 kr - 12,0361 kr

Lagernivåer
2323 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    19.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 16.0 mm Nylon Svart

10038635

Prisintervall
0,787 kr - 0,7076 kr

Lagernivåer
16148 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Svart