Meny Sök

Maskinskruvar – Försänkta

I lager

Försänkta skruvar är perfekta för tillämpningar där det inte får finnas några skruvhuvuden som syns

Serienummer: SR1967

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
491 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg Specifikationer Material Gängans längd Drevtyp Köp
1,2821 kr - 1,2821 kr 15654 I lager
M5
Svart
NF E 25-123
Nylon 6/6
7.3 mm
Bits med spår
1,2855 kr - 1,2855 kr 58698 I lager
M3
Svart
NF E 25-123
Nylon 6/6
6.3 mm
Bits med spår
1,6568 kr - 1,6568 kr 9000 I lager
M5
Naturfärgad
NF E 25-123
Nylon 6/6
15.3 mm
Bits med spår
1,0888 kr - 1,0888 kr 36170 I lager
M3
Naturfärgad
NF E 25-123
Nylon 6/6
18.3 mm
Bits med spår
1,0518 kr - 1,0518 kr 21394 I lager
M3
Naturfärgad
NF E 25-123
Nylon 6/6
8.3 mm
Bits med spår
1,6273 kr - 1,6273 kr 437 I lager
M3
Naturfärgad
NF E 25-123
PP
16.0 mm
Bits med spår
1,0562 kr - 1,0562 kr 41945 I lager
M4
Naturfärgad
NF E 25-123
Nylon 6/6
5.3 mm
Bits med spår
2,0267 kr - 2,0267 kr 10300 I lager
M4
Naturfärgad
NF E 25-123
PVDF
9.3 mm
Bits med spår
1,79 kr - 1,79 kr 37346 I lager
M3
Naturfärgad
NF E 25-123
PVDF
8.3 mm
Bits med spår
2,1598 kr - 2,1598 kr 10300 I lager
M4
Naturfärgad
NF E 25-123
PVDF
17.3 mm
Bits med spår
1,1346 kr - 1,1346 kr 28466 I lager
M3
Naturfärgad
NF E 25-123
Nylon 6/6
23.3 mm
Bits med spår
1,2944 kr - 1,2944 kr 29353 I lager
M4
Svart
NF E 25-123
Nylon 6/6
9.3 mm
Bits med spår
1,1746 kr - 1,3048 kr 8200 I lager
M4
Svart
NF E 25-123
Nylon 6/6
17.3 mm
Bits med spår
1,2811 kr - 1,2811 kr 3083 I lager
M4
Naturfärgad
NF E 25-123
PA
40.0 mm
Bits med spår
1,8196 kr - 1,8196 kr 30883 I lager
M5
Naturfärgad
NF E 25-123
PP
13.3 mm
Bits med spår
2,0563 kr - 2,0563 kr 7100 I lager
M5
Naturfärgad
NF E 25-123
PP
2.7 mm
Bits med spår
2,3965 kr - 2,3965 kr 21464 I lager
M5
Naturfärgad
NF E 25-123
PP
37.3 mm
Bits med spår
1,2855 kr - 1,2855 kr 6315 I lager
M3
Svart
NF E 25-123
Nylon 6/6
10.3 mm
Bits med spår
1,2648 kr - 1,2648 kr 13858 I lager
M3
Naturfärgad
NF E 25-123
PP
20.0 mm
Bits med spår
1,0518 kr - 1,0518 kr 7990 I lager
M3
Naturfärgad
NF E 25-123
Nylon 6/6
2.3 mm
Bits med spår
  • av 25
Skruv Bits med spår M5 7.3 mm Nylon 6/6 Svart

10051139

Prisintervall
1,2821 kr - 1,2821 kr

Lagernivåer
15654 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    7.3 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Svart
  • Drevtyp
    Bits med spår
Skruv Bits med spår M3 6.3 mm Nylon 6/6 Svart

10050699

Prisintervall
1,2855 kr - 1,2855 kr

Lagernivåer
58698 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängans längd
    6.3 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Svart
  • Drevtyp
    Bits med spår
Skruv Bits med spår M5x0.8 mm 15.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10051214

Prisintervall
1,6568 kr - 1,6568 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    15.3 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drevtyp
    Bits med spår
Skruv Bits med spår M3 18.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10050835

Prisintervall
1,0888 kr - 1,0888 kr

Lagernivåer
36170 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängans längd
    18.3 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drevtyp
    Bits med spår
Skruv Bits med spår M3 8.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10050729

Prisintervall
1,0518 kr - 1,0518 kr

Lagernivåer
21394 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängans längd
    8.3 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drevtyp
    Bits med spår
Skruv Bits med spår M3 16.0 mm PP Naturfärgad

10050811

Prisintervall
1,6273 kr - 1,6273 kr

Lagernivåer
437 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M4x0.7 mm 5.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10050897

Prisintervall
1,0562 kr - 1,0562 kr

Lagernivåer
41945 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    5.3 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drevtyp
    Bits med spår
Skruv Bits med spår M4x0.7 mm 9.3 mm PVDF Naturfärgad

10050972

Prisintervall
2,0267 kr - 2,0267 kr

Lagernivåer
10300 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    9.3 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drevtyp
    Bits med spår
Skruv Bits med spår M3x0.5 mm 8.3 mm PVDF Naturfärgad

10050743

Prisintervall
1,79 kr - 1,79 kr

Lagernivåer
37346 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängans längd
    8.3 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drevtyp
    Bits med spår
Skruv Bits med spår M4 17.3 mm PVDF Naturfärgad

10051054

Prisintervall
2,1598 kr - 2,1598 kr

Lagernivåer
10300 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    17.3 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drevtyp
    Bits med spår
Skruv Bits med spår M3 23.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10050873

Prisintervall
1,1346 kr - 1,1346 kr

Lagernivåer
28466 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängans längd
    23.3 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drevtyp
    Bits med spår
Skruv Bits med spår M4 9.3 mm Nylon 6/6 Svart

10050958

Prisintervall
1,2944 kr - 1,2944 kr

Lagernivåer
29353 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    9.3 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Svart
  • Drevtyp
    Bits med spår
Skruv Bits med spår M4 17.3 mm Nylon 6/6 Svart

10051030

Prisintervall
1,3048 kr - 1,1746 kr

Lagernivåer
8200 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    17.3 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Svart
  • Drevtyp
    Bits med spår
Skruv Bits med spår M4x0.7 mm 40.0 mm PA Naturfärgad

10051115

Prisintervall
1,2811 kr - 1,2811 kr

Lagernivåer
3083 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M5x0.8 mm 13.3 mm PP Naturfärgad

10051191

Prisintervall
1,8196 kr - 1,8196 kr

Lagernivåer
30883 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    13.3 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drevtyp
    Bits med spår
Skruv Bits med spår M5x0.8 mm 2.7 mm PP Naturfärgad

10051276

Prisintervall
2,0563 kr - 2,0563 kr

Lagernivåer
7100 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    2.7 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drevtyp
    Bits med spår
Skruv Bits med spår M5x0.8 mm 37.3 mm PP Naturfärgad

10051351

Prisintervall
2,3965 kr - 2,3965 kr

Lagernivåer
21464 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    37.3 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drevtyp
    Bits med spår
Skruv Bits med spår M3 10.3 mm Nylon 6/6 Svart

10050767

Prisintervall
1,2855 kr - 1,2855 kr

Lagernivåer
6315 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängans längd
    10.3 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Svart
  • Drevtyp
    Bits med spår
Skruv Bits med spår M3x0.5 mm 20.0 mm PP Naturfärgad

10050859

Prisintervall
1,2648 kr - 1,2648 kr

Lagernivåer
13858 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drevtyp
    Bits med spår
Skruv Bits med spår M3 2.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10050668

Prisintervall
1,0518 kr - 1,0518 kr

Lagernivåer
7990 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängans längd
    2.3 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drevtyp
    Bits med spår