Försänkta skruvar är perfekta för tillämpningar där det inte får finnas några skruvhuvuden som syns
Serienummer: SR1967
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Specifikationer | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3847 kr - 0,4749 kr | 1040 I lager |
M2
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3813 kr - 0,4707 kr | 2966 I lager |
M2
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,369 kr - 0,4555 kr | 100 I lager |
M2
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3707 kr - 0,4577 kr | 3496 I lager |
M2
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,369 kr - 0,4555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3743 kr - 0,462 kr | 105 I lager |
M2.5
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
10295083 | 0,3707 kr - 0,4577 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
|
0,3777 kr - 0,4663 kr | 3222 I lager |
M2
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3673 kr - 0,4534 kr | 24944 I lager |
M2
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3847 kr - 0,4749 kr | 460 I lager |
M2.5
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3777 kr - 0,4663 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,7171 kr - 0,8852 kr | 6535 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,4259 kr - 0,5257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5
|
Naturfärgad
|
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,8857 kr - 1,0934 kr | 1359 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
|
Nylon
|
1.772 in
45.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,4448 kr - 0,5491 kr | 2000 I lager |
M3
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
1.654 in
42.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,369 kr - 0,4555 kr | 43000 I lager |
M2.5
|
Naturfärgad
|
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,3743 kr - 0,462 kr | 46983 I lager |
M2
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3743 kr - 0,462 kr | 3000 I lager |
M2.5
|
Naturfärgad
|
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,7494 kr - 0,9251 kr | 50 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,3777 kr - 0,4663 kr | 5976 I lager |
M2.5
|
Naturfärgad
|
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta