Meny Sök

Maskinskruvar – Försänkta

I lager

Försänkta skruvar är perfekta för tillämpningar där det inte får finnas några skruvhuvuden som syns

Serienummer: SR1967

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
491 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg Specifikationer Material Gängans längd Drevtyp Köp
1,0729 kr - 1,6948 kr 437 I lager
M4
Svart
DIN 963
Nylon
20.0 mm
Bits med spår
0,9623 kr - 1,5224 kr 50 I lager
M3
Svart
DIN 963
Nylon
16.0 mm
Bits med spår
1,1892 kr - 1,6661 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
8.0 mm
Bits med spår
3,4758 kr - 11,8637 kr 575 I lager
M8
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
25.0 mm
Bits med spår
1,3558 kr - 1,8815 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
4.0 mm
Bits med spår
7,3107 kr - 21,3863 kr 540 I lager
M10
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
20.0 mm
Bits med spår
1,1993 kr - 1,6804 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
8.0 mm
Bits med spår
0,9292 kr - 1,465 kr 243 I lager
M3
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
4.0 mm
Bits med spår
2,4847 kr - 3,4327 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
30.0 mm
Bits med spår
3,1167 kr - 10,5998 kr 72 I lager
M8
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
20.0 mm
Bits med spår
2,6284 kr - 4,7972 kr 10 I lager
M6
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
40.0 mm
Bits med spår
1,3558 kr - 1,8815 kr 1500 I lager
M2
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
16.0 mm
Bits med spår
0,9666 kr - 1,3472 kr 490 I lager
M3
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
12.0 mm
Bits med spår
1,2883 kr - 1,7809 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
30.0 mm
Bits med spår
1,2668 kr - 1,7666 kr 975 I lager
M4
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
35.0 mm
Bits med spår
1,2883 kr - 1,7809 kr 250 I lager
M4
Svart
DIN 963
Nylon
30.0 mm
Bits med spår
24,1009 kr - 36,5104 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Naturfärgad
UL94 V-0
PVDF
16.0 mm
Bits med spår
1,3558 kr - 1,8815 kr 1059 I lager
M2
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
6.0 mm
Bits med spår
1,3558 kr - 1,8815 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
5.0 mm
Bits med spår
1,3558 kr - 1,8815 kr 750 I lager
M2
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
4.0 mm
Bits med spår
  • av 25
Skruv Bits med spår M4 20.0 mm Nylon Svart

10330166

Prisintervall
1,6948 kr - 1,0729 kr

Lagernivåer
437 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M3 16.0 mm Nylon Svart

10330029

Prisintervall
1,5224 kr - 0,9623 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M3 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10329962

Prisintervall
1,6661 kr - 1,1892 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M8 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10330579

Prisintervall
11,8637 kr - 3,4758 kr

Lagernivåer
575 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    4.7 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M2.5 4.0 mm Nylon Naturfärgad

10329863

Prisintervall
1,8815 kr - 1,3558 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M10 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10330630

Prisintervall
21,3863 kr - 7,3107 kr

Lagernivåer
540 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M4 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10330081

Prisintervall
1,6804 kr - 1,1993 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M3 4.0 mm Nylon Naturfärgad

10329948

Prisintervall
1,465 kr - 0,9292 kr

Lagernivåer
243 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M6 30.0 mm Nylon Naturfärgad

10330470

Prisintervall
3,4327 kr - 2,4847 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M8 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10330555

Prisintervall
10,5998 kr - 3,1167 kr

Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    4.7 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M6 40.0 mm Nylon Naturfärgad

10330494

Prisintervall
4,7972 kr - 2,6284 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M2 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10329856

Prisintervall
1,8815 kr - 1,3558 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M3 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10330005

Prisintervall
1,3472 kr - 0,9666 kr

Lagernivåer
490 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M4 30.0 mm Nylon Naturfärgad

10330180

Prisintervall
1,7809 kr - 1,2883 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M4 35.0 mm Nylon Naturfärgad

10330203

Prisintervall
1,7666 kr - 1,2668 kr

Lagernivåer
975 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M4 30.0 mm Nylon Svart

10330197

Prisintervall
1,7809 kr - 1,2883 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M6 16.0 mm PVDF Naturfärgad

10404782

Prisintervall
36,5104 kr - 24,1009 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M2 6.0 mm Nylon Naturfärgad

10329818

Prisintervall
1,8815 kr - 1,3558 kr

Lagernivåer
1059 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M2 5.0 mm Nylon Naturfärgad

10329801

Prisintervall
1,8815 kr - 1,3558 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M2 4.0 mm Nylon Naturfärgad

10329795

Prisintervall
1,8815 kr - 1,3558 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish