Försänkta skruvar är perfekta för tillämpningar där det inte får finnas några skruvhuvuden som syns
Serienummer: SR1967
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Specifikationer | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4337 kr - 0,6075 kr | 500 I lager |
M3
|
Vit
|
DIN 963
|
Mjukt stål
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,9393 kr - 0,9393 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Naturfärgad
|
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3806 kr - 0,3806 kr | 28000 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,9335 kr - 0,9335 kr | 27000 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0255 kr - 1,0255 kr | 4096 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 33,0202 kr - 59,4479 kr | 50 I lager |
M6
|
Brun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
| 17,221 kr - 32,8048 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Brun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
| 21,5299 kr - 44,0509 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Brun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
| 25,3648 kr - 51,8643 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Brun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
| 15,7991 kr - 30,0902 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Brun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
| 21,5299 kr - 36,812 kr | 25 I lager |
M3
|
Brun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
| 14,3628 kr - 27,3612 kr | 1650 I lager |
M3
|
Brun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
| 67,4767 kr - 98,4862 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Brun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
| 10,054 kr - 22,0613 kr | 703 I lager |
M4
|
Brun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
| 15,7991 kr - 30,0902 kr | 50 I lager |
M3
|
Brun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
| 3,8636 kr - 3,8636 kr | 90 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,5224 kr - 1,5224 kr | 2303 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.098 in
2.5 mm
|
Bits med spår
|
||
| 4,0072 kr - 4,0072 kr | 762 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 4,7684 kr - 4,7684 kr | 5100 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 5,5297 kr - 5,5297 kr | 6243 I lager |
M6
|
Svart
|
NF E 25-123
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta