Meny Sök

Maskinskruvar – Försänkta

I lager

Försänkta skruvar är perfekta för tillämpningar där det inte får finnas några skruvhuvuden som syns

Serienummer: SR1967

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
491 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg Specifikationer Material Gängans längd Drevtyp Köp
21,5299 kr - 36,812 kr 25 I lager
M3
Brun
UL94 V-0
PEEK
Kryssbits
14,3628 kr - 27,3612 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Brun
UL94 V-0
PEEK
Kryssbits
14,3628 kr - 27,3612 kr 1750 I lager
M3
Brun
UL94 V-0
PEEK
Kryssbits
67,4767 kr - 98,4862 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Brun
UL94 V-0
PEEK
Kryssbits
21,5299 kr - 44,0509 kr 40 I lager
M5
Brun
UL94 V-0
PEEK
Kryssbits
25,3648 kr - 51,8643 kr 6 I lager
M5
Brun
UL94 V-0
PEEK
Kryssbits
10,054 kr - 22,0613 kr 3 I lager
M4
Brun
UL94 V-0
PEEK
Kryssbits
3,4614 kr - 3,4614 kr 14 I lager
M6
Naturfärgad
NF E 25-123
PP
40.0 mm
Bits med spår
3,9497 kr - 3,9497 kr 1198 I lager
M8
Naturfärgad
NF E 25-123
PA
30.0 mm
Bits med spår
5,8744 kr - 5,8744 kr 997 I lager
M10
Naturfärgad
NF E 25-123
PP
40.0 mm
Bits med spår
4,237 kr - 4,237 kr 15194 I lager
M8
Svart
NF E 25-123
PA
16.0 mm
Bits med spår
4,8115 kr - 4,8115 kr 504 I lager
M8
Svart
NF E 25-123
PA
30.0 mm
Bits med spår
0,3705 kr - 0,3705 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Naturfärgad
PA
20.0 mm
Bits med spår
2,456 kr - 2,456 kr 1000 I lager
M8
Naturfärgad
PA
30.0 mm
Bits med spår
0,5185 kr - 0,5185 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Naturfärgad
PA
15.0 mm
Bits med spår
1,5224 kr - 1,5224 kr 2303 I lager
M5
Naturfärgad
NF E 25-123
PA
2.5 mm
Bits med spår
0,3863 kr - 0,3863 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Naturfärgad
Nylon
6.0 mm
Bits med spår
0,4883 kr - 0,6822 kr 2000 I lager
M4
Vit
DIN 963
Mjukt stål
12.0 mm
Bits med spår
0,5185 kr - 0,5185 kr 6430 I lager
M5
Naturfärgad
PA
20.0 mm
Bits med spår
3,4614 kr - 3,4614 kr 2560 I lager
M8
Naturfärgad
NF E 25-123
PA
16.0 mm
Bits med spår
  • av 25
Skruv Kryssbits M3 PEEK Brun

10219966

Prisintervall
36,812 kr - 21,5299 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Brun
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Platt försänkt huvud
Skruv Kryssbits M4 PEEK Brun

10220016

Prisintervall
27,3612 kr - 14,3628 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Brun
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Platt försänkt huvud
Skruv Kryssbits M3 PEEK Brun

10219935

Prisintervall
27,3612 kr - 14,3628 kr

Lagernivåer
1750 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Brun
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Platt försänkt huvud
Skruv Kryssbits M6 PEEK Brun

10220139

Prisintervall
98,4862 kr - 67,4767 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Brun
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Platt försänkt huvud
Skruv Kryssbits M5 PEEK Brun

10220054

Prisintervall
44,0509 kr - 21,5299 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Brun
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Platt försänkt huvud
Skruv Kryssbits M5 PEEK Brun

10220078

Prisintervall
51,8643 kr - 25,3648 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Brun
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Platt försänkt huvud
Skruv Kryssbits M4 PEEK Brun

10219973

Prisintervall
22,0613 kr - 10,054 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Brun
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Platt försänkt huvud
Skruv Bits med spår M6 40.0 mm PP Naturfärgad

10051627

Prisintervall
3,4614 kr - 3,4614 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drevtyp
    Bits med spår
Skruv Bits med spår M8x1.25 mm 30.0 mm PA Naturfärgad

10051771

Prisintervall
3,9497 kr - 3,9497 kr

Lagernivåer
1198 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    4.7 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M10x1.5 mm 40.0 mm PP Naturfärgad

10051856

Prisintervall
5,8744 kr - 5,8744 kr

Lagernivåer
997 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drevtyp
    Bits med spår
Skruv Bits med spår M8x1.25 mm 16.0 mm PA Svart

10051702

Prisintervall
4,237 kr - 4,237 kr

Lagernivåer
15194 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    4.7 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M8 30.0 mm PA Svart

10051788

Prisintervall
4,8115 kr - 4,8115 kr

Lagernivåer
504 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    4.7 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M3 20.0 mm PA Naturfärgad

10052044

Prisintervall
0,3705 kr - 0,3705 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M8 30.0 mm PA Naturfärgad

10052198

Prisintervall
2,456 kr - 2,456 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    6.6 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M5 15.0 mm PA Naturfärgad

10052112

Prisintervall
0,5185 kr - 0,5185 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M5x0.8 mm 2.5 mm PA Naturfärgad

10051863

Prisintervall
1,5224 kr - 1,5224 kr

Lagernivåer
2303 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Gängans längd
    2.5 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M4 6.0 mm Nylon Naturfärgad

10052051

Prisintervall
0,3863 kr - 0,3863 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M4 12.0 mm Mjukt stål Vit

10183052

Prisintervall
0,6822 kr - 0,4883 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Vit
  • Slutför
    Förzinkad
Skruv Bits med spår M5 20.0 mm PA Naturfärgad

10052129

Prisintervall
0,5185 kr - 0,5185 kr

Lagernivåer
6430 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M8 16.0 mm PA Naturfärgad

10051696

Prisintervall
3,4614 kr - 3,4614 kr

Lagernivåer
2560 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    4.7 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish