Meny Sök

Maskinskruvar – Försänkta

I lager

Försänkta skruvar är perfekta för tillämpningar där det inte får finnas några skruvhuvuden som syns

Serienummer: SR1967

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
491 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg Specifikationer Material Gängans längd Drevtyp Köp
1,3558 kr - 1,8815 kr 500 I lager
M2.5
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
12.0 mm
Bits med spår
0,9335 kr - 0,9335 kr 27000 I lager
M4
Naturfärgad
PA
16.0 mm
Bits med spår
0,4208 kr - 0,586 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Vit
DIN 963
Mjukt stål
12.0 mm
Bits med spår
0,3806 kr - 0,3806 kr 28000 I lager
M4
Naturfärgad
PA
10.0 mm
Bits med spår
8,8188 kr - 25,7382 kr 1005 I lager
M10
Naturfärgad
DIN 963
Nylon
50.0 mm
Bits med spår
0,4395 kr - 0,6161 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Vit
DIN 963
Mjukt stål
10.0 mm
Bits med spår
45,9468 kr - 67,0459 kr 401 I lager
M6
Brun
UL94 V-0
PEEK
Kryssbits
0,4265 kr - 0,5946 kr 4499 I lager
M3
Vit
DIN 963
Mjukt stål
8.0 mm
Bits med spår
0,4883 kr - 0,6822 kr 500 I lager
M4
Vit
DIN 963
Mjukt stål
6.0 mm
Bits med spår
0,6678 kr - 1,0599 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Vit
DIN 963
Mjukt stål
10.0 mm
Bits med spår
1,0255 kr - 1,0255 kr 4096 I lager
M4
Naturfärgad
NF E 25-123
PA
18.0 mm
Bits med spår
0,5601 kr - 0,7799 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Vit
DIN 963
Mjukt stål
20.0 mm
Bits med spår
0,6808 kr - 1,08 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Vit
DIN 963
Mjukt stål
12.0 mm
Bits med spår
0,9163 kr - 0,9163 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Naturfärgad
Nylon
8.0 mm
Bits med spår
0,4265 kr - 0,5946 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Vit
DIN 963
Mjukt stål
8.0 mm
Bits med spår
4,237 kr - 4,237 kr 15194 I lager
M8
Svart
NF E 25-123
PA
16.0 mm
Bits med spår
4,5386 kr - 4,5386 kr 169 I lager
M6
Naturfärgad
NF E 25-123
PA
60.0 mm
Bits med spår
1,0298 kr - 1,0298 kr 42700 I lager
M6
Naturfärgad
PA
25.0 mm
Bits med spår
8,3735 kr - 8,3735 kr 187 I lager
M10
Naturfärgad
NF E 25-123
PA
60.0 mm
Bits med spår
4,237 kr - 4,237 kr 5445 I lager
M8
Svart
NF E 25-123
PA
20.0 mm
Bits med spår
  • av 25
Skruv Bits med spår M2.5 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10329917

Prisintervall
1,8815 kr - 1,3558 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M4 16.0 mm PA Naturfärgad

10052082

Prisintervall
0,9335 kr - 0,9335 kr

Lagernivåer
27000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M3 12.0 mm Mjukt stål Vit

10182994

Prisintervall
0,586 kr - 0,4208 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Vit
  • Slutför
    Förzinkad
Skruv Bits med spår M4 10.0 mm PA Naturfärgad

10052068

Prisintervall
0,3806 kr - 0,3806 kr

Lagernivåer
28000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M10 50.0 mm Nylon Naturfärgad

10330685

Prisintervall
25,7382 kr - 8,8188 kr

Lagernivåer
1005 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M4 10.0 mm Mjukt stål Vit

10183045

Prisintervall
0,6161 kr - 0,4395 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Vit
  • Slutför
    Förzinkad
Skruv Kryssbits M6 PEEK Brun

10220122

Prisintervall
67,0459 kr - 45,9468 kr

Lagernivåer
401 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Brun
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Platt försänkt huvud
Skruv Bits med spår M3 8.0 mm Mjukt stål Vit

10182970

Prisintervall
0,5946 kr - 0,4265 kr

Lagernivåer
4499 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Vit
  • Slutför
    Förzinkad
Skruv Bits med spår M4 6.0 mm Mjukt stål Vit

10183021

Prisintervall
0,6822 kr - 0,4883 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Vit
  • Slutför
    Förzinkad
Skruv Bits med spår M5 10.0 mm Mjukt stål Vit

10183083

Prisintervall
1,0599 kr - 0,6678 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Vit
  • Slutför
    Förzinkad
Skruv Bits med spår M4 18.0 mm PA Naturfärgad

10051894

Prisintervall
1,0255 kr - 1,0255 kr

Lagernivåer
4096 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M4 20.0 mm Mjukt stål Vit

10183076

Prisintervall
0,7799 kr - 0,5601 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Vit
  • Slutför
    Förzinkad
Skruv Bits med spår M5 12.0 mm Mjukt stål Vit

10183090

Prisintervall
1,08 kr - 0,6808 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Vit
  • Slutför
    Förzinkad
Skruv Bits med spår M5 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10052150

Prisintervall
0,9163 kr - 0,9163 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    4.7 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M4 8.0 mm Mjukt stål Vit

10183038

Prisintervall
0,5946 kr - 0,4265 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Vit
  • Slutför
    Förzinkad
Skruv Bits med spår M8x1.25 mm 16.0 mm PA Svart

10051702

Prisintervall
4,237 kr - 4,237 kr

Lagernivåer
15194 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    4.7 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M6 60.0 mm PA Naturfärgad

10051658

Prisintervall
4,5386 kr - 4,5386 kr

Lagernivåer
169 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M6 25.0 mm PA Naturfärgad

10052174

Prisintervall
1,0298 kr - 1,0298 kr

Lagernivåer
42700 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    4.7 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M10x1.5 mm 60.0 mm PA Naturfärgad

10051870

Prisintervall
8,3735 kr - 8,3735 kr

Lagernivåer
187 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M8 20.0 mm PA Svart

10051733

Prisintervall
4,237 kr - 4,237 kr

Lagernivåer
5445 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    4.7 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Utan finish