Försänkta skruvar är perfekta för tillämpningar där det inte får finnas några skruvhuvuden som syns
Serienummer: SR1967
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Specifikationer | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,4722 kr - 5,4722 kr | 1301 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.185 in
4.7 mm
|
Bits med spår
|
||
0,7612 kr - 1,2064 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Vit
|
DIN 963
|
Mjukt stål
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4208 kr - 0,4208 kr | 16488 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4035 kr - 0,4035 kr | 2300 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
4,3088 kr - 4,3088 kr | 211 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,0843 kr - 1,0843 kr | 900 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3633 kr - 0,3633 kr | 16000 I lager |
M3
|
Naturfärgad
|
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,9091 kr - 0,9091 kr | 2000 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4021 kr - 0,5601 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Vit
|
DIN 963
|
Mjukt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
4,7684 kr - 4,7684 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
3,8636 kr - 3,8636 kr | 10190 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,9134 kr - 0,9134 kr | 61370 I lager |
M3
|
Naturfärgad
|
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3447 kr - 0,4797 kr | 13999 I lager |
M3
|
Vit
|
DIN 963
|
Mjukt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Naturfärgad
|
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
|||
2,0826 kr - 2,0826 kr | 500 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4395 kr - 0,6161 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Vit
|
DIN 963
|
Mjukt stål
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,824 kr - 1,824 kr | 9847 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
4,8115 kr - 4,8115 kr | 504 I lager |
M8
|
Svart
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3863 kr - 0,3863 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Naturfärgad
|
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3705 kr - 0,3705 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Naturfärgad
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta