Försänkta skruvar är perfekta för tillämpningar där det inte får finnas några skruvhuvuden som syns
Serienummer: SR1967
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Specifikationer | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,456 kr - 2,456 kr | 1000 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,5185 kr - 0,5185 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Naturfärgad
|
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,5224 kr - 1,5224 kr | 2303 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.098 in
2.5 mm
|
Bits med spår
|
||
7,1814 kr - 15,756 kr | 4420 I lager |
M3
|
Brun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
10,054 kr - 22,0613 kr | 3 I lager |
M4
|
Brun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
7,1814 kr - 15,756 kr | 368 I lager |
M3
|
Brun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
12,4382 kr - 27,3182 kr | 327 I lager |
M4
|
Brun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
21,5299 kr - 44,0509 kr | 40 I lager |
M5
|
Brun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
25,3648 kr - 51,8643 kr | 6 I lager |
M5
|
Brun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
18,6573 kr - 31,9143 kr | 485 I lager |
M3
|
Brun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
0,4337 kr - 0,6075 kr | 500 I lager |
M3
|
Vit
|
DIN 963
|
Mjukt stål
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,5185 kr - 0,5185 kr | 6430 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4883 kr - 0,6822 kr | 2000 I lager |
M4
|
Vit
|
DIN 963
|
Mjukt stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,9393 kr - 0,9393 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Naturfärgad
|
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
Bits med spår
|
||
6,6787 kr - 6,6787 kr | 3097 I lager |
M8
|
Svart
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bits med spår
|
||
3,6912 kr - 3,6912 kr | 196 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bits med spår
|
||
3,3321 kr - 3,3321 kr | 4850 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,6922 kr - 0,6922 kr | 8000 I lager |
M3
|
Naturfärgad
|
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
7,3825 kr - 7,3825 kr | 2750 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.185 in
4.7 mm
|
Bits med spår
|
||
7,5836 kr - 7,5836 kr | 97 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta