Meny Sök

Maskinskruvar – Försänkta

I lager

Försänkta skruvar är perfekta för tillämpningar där det inte får finnas några skruvhuvuden som syns

Serienummer: SR1967

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
491 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg Specifikationer Material Gängans längd Drevtyp Köp
4,3663 kr - 4,3663 kr 550 I lager
M8
Naturfärgad
NF E 25-123
PA
4.7 mm
Bits med spår
3,7487 kr - 3,7487 kr 3476 I lager
M6
Naturfärgad
NF E 25-123
PA
50.0 mm
Bits med spår
4,0072 kr - 4,0072 kr 762 I lager
M8
Naturfärgad
NF E 25-123
PP
20.0 mm
Bits med spår
3,4614 kr - 3,4614 kr 4831 I lager
M8
Naturfärgad
NF E 25-123
PA
20.0 mm
Bits med spår
3,7199 kr - 3,7199 kr 7994 I lager
M8
Naturfärgad
NF E 25-123
PA
25.0 mm
Bits med spår
10,2263 kr - 10,2263 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Naturfärgad
NF E 25-123
PVDF
60.0 mm
Bits med spår
7,8852 kr - 7,8852 kr 2870 I lager
M10
Naturfärgad
NF E 25-123
PA
40.0 mm
Bits med spår
67,4767 kr - 98,4862 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Brun
UL94 V-0
PEEK
Kryssbits
14,3628 kr - 27,3612 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Brun
UL94 V-0
PEEK
Kryssbits
15,7991 kr - 30,0902 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Brun
UL94 V-0
PEEK
Kryssbits
14,3628 kr - 27,3612 kr 1750 I lager
M3
Brun
UL94 V-0
PEEK
Kryssbits
10,054 kr - 22,0613 kr 903 I lager
M4
Brun
UL94 V-0
PEEK
Kryssbits
17,221 kr - 32,8048 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Brun
UL94 V-0
PEEK
Kryssbits
21,5299 kr - 44,0509 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Brun
UL94 V-0
PEEK
Kryssbits
25,3648 kr - 51,8643 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Brun
UL94 V-0
PEEK
Kryssbits
15,7991 kr - 30,0902 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Brun
UL94 V-0
PEEK
Kryssbits
21,5299 kr - 36,812 kr 25 I lager
M3
Brun
UL94 V-0
PEEK
Kryssbits
7,1814 kr - 15,756 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Brun
UL94 V-0
PEEK
Kryssbits
25,3648 kr - 51,8643 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Brun
UL94 V-0
PEEK
Kryssbits
33,0202 kr - 59,4479 kr 50 I lager
M6
Brun
UL94 V-0
PEEK
Kryssbits
  • av 25
Skruv Bits med spår M8 4.7 mm PA Naturfärgad

10051801

Prisintervall
4,3663 kr - 4,3663 kr

Lagernivåer
550 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    4.7 mm
  • Gängans längd
    4.7 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M6 50.0 mm PA Naturfärgad

10051641

Prisintervall
3,7487 kr - 3,7487 kr

Lagernivåer
3476 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M8x1.25 mm 20.0 mm PP Naturfärgad

10051740

Prisintervall
4,0072 kr - 4,0072 kr

Lagernivåer
762 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    4.7 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drevtyp
    Bits med spår
Skruv Bits med spår M8 20.0 mm PA Naturfärgad

10051726

Prisintervall
3,4614 kr - 3,4614 kr

Lagernivåer
4831 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    4.7 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M8x1.25 mm 25.0 mm PA Naturfärgad

10051757

Prisintervall
3,7199 kr - 3,7199 kr

Lagernivåer
7994 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    4.7 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M6 60.0 mm PVDF Naturfärgad

10051689

Prisintervall
10,2263 kr - 10,2263 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drevtyp
    Bits med spår
Skruv Bits med spår M10x1.5 mm 40.0 mm PA Naturfärgad

10051849

Prisintervall
7,8852 kr - 7,8852 kr

Lagernivåer
2870 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Kryssbits M6 PEEK Brun

10220139

Prisintervall
98,4862 kr - 67,4767 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Brun
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Platt försänkt huvud
Skruv Kryssbits M4 PEEK Brun

10220016

Prisintervall
27,3612 kr - 14,3628 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Brun
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Platt försänkt huvud
Skruv Kryssbits M3 PEEK Brun

10219942

Prisintervall
30,0902 kr - 15,7991 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Brun
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Platt försänkt huvud
Skruv Kryssbits M3 PEEK Brun

10219935

Prisintervall
27,3612 kr - 14,3628 kr

Lagernivåer
1750 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Brun
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Platt försänkt huvud
Skruv Kryssbits M4 PEEK Brun

10219997

Prisintervall
22,0613 kr - 10,054 kr

Lagernivåer
903 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Brun
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Platt försänkt huvud
Skruv Kryssbits M4 PEEK Brun

10220030

Prisintervall
32,8048 kr - 17,221 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Brun
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Platt försänkt huvud
Skruv Kryssbits M5 PEEK Brun

10220047

Prisintervall
44,0509 kr - 21,5299 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Brun
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Platt försänkt huvud
Skruv Kryssbits M5 PEEK Brun

10220061

Prisintervall
51,8643 kr - 25,3648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Brun
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Platt försänkt huvud
Skruv Kryssbits M4 PEEK Brun

10220023

Prisintervall
30,0902 kr - 15,7991 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Brun
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Platt försänkt huvud
Skruv Kryssbits M3 PEEK Brun

10219966

Prisintervall
36,812 kr - 21,5299 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Brun
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Platt försänkt huvud
Skruv Kryssbits M3 PEEK Brun

10219928

Prisintervall
15,756 kr - 7,1814 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Brun
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Platt försänkt huvud
Skruv Kryssbits M5 PEEK Brun

10220085

Prisintervall
51,8643 kr - 25,3648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Brun
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Platt försänkt huvud
Skruv Kryssbits M6 PEEK Brun

10220108

Prisintervall
59,4479 kr - 33,0202 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Brun
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Platt försänkt huvud