Meny Sök

Maskinskruvar – Försänkta

I lager

Försänkta skruvar är perfekta för tillämpningar där det inte får finnas några skruvhuvuden som syns

Serienummer: SR1967

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
491 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg Specifikationer Material Gängans längd Drevtyp Köp
35,8784 kr - 52,4245 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Brun
UL94 V-0
PEEK
Kryssbits
10,054 kr - 22,0613 kr 315 I lager
M4
Brun
UL94 V-0
PEEK
Kryssbits
35,8784 kr - 52,4245 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Brun
UL94 V-0
PEEK
Kryssbits
3,4614 kr - 3,4614 kr 2560 I lager
M8
Naturfärgad
NF E 25-123
PA
16.0 mm
Bits med spår
2,5927 kr - 3,2008 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Naturfärgad
Nylon
35.0 mm
Kryssbits
2,3968 kr - 2,959 kr 1000 I lager
M10
Naturfärgad
Nylon
25.0 mm
Kryssbits
2,3023 kr - 2,8424 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Naturfärgad
Nylon
20.0 mm
Kryssbits
2,1266 kr - 2,6254 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Naturfärgad
Nylon
30.0 mm
Kryssbits
2,2569 kr - 2,7862 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Naturfärgad
Nylon
50.0 mm
Kryssbits
9,836 kr - 20,6651 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Svart
UL94 HB
Reny
Kryssbits
12,8425 kr - 14,4479 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Naturfärgad
UL94 HB
Reny
Kryssbits
13,033 kr - 14,8968 kr Fråga angående leveranstidhär
M1.6
Naturfärgad
UL94 HB
Reny
Kryssbits
6,394 kr - 7,1967 kr 18 I lager
M3
Naturfärgad
UL94 HB
Reny
Kryssbits
4,0269 kr - 6,0403 kr 791 I lager
M3
Svart
UL94 HB
Reny
Kryssbits
12,6521 kr - 14,2438 kr 2300 I lager
M3
Naturfärgad
UL94 HB
Reny
Kryssbits
25,7395 kr - 28,9502 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Naturfärgad
UL94 HB
Reny
Kryssbits
23,3452 kr - 26,2565 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Naturfärgad
UL94 HB
Reny
Kryssbits
30,4739 kr - 50,2057 kr Fråga angående leveranstidhär
M1.4
Ljusbrun
UL94 V-0
PEEK
Kryssbits
30,4739 kr - 50,2057 kr Fråga angående leveranstidhär
M1.6
Ljusbrun
UL94 V-0
PEEK
Kryssbits
30,1474 kr - 33,9294 kr 50 I lager
M6
Naturfärgad
UL94 HB
Reny
Kryssbits
  • av 25
Skruv Kryssbits M6 PEEK Brun

10220115

Prisintervall
52,4245 kr - 35,8784 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Brun
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Platt försänkt huvud
Skruv Kryssbits M4 PEEK Brun

10219980

Prisintervall
22,0613 kr - 10,054 kr

Lagernivåer
315 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Brun
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Platt försänkt huvud
Skruv Kryssbits M5 PEEK Brun

10220092

Prisintervall
52,4245 kr - 35,8784 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Brun
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Platt försänkt huvud
Skruv Bits med spår M8 16.0 mm PA Naturfärgad

10051696

Prisintervall
3,4614 kr - 3,4614 kr

Lagernivåer
2560 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    4.7 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Kryssbits M10 35.0 mm Nylon Naturfärgad

10299135

Prisintervall
3,2008 kr - 2,5927 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    17.8 mm
  • Maximal huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
Skruv Kryssbits M10 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10299128

Prisintervall
2,959 kr - 2,3968 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    17.8 mm
  • Maximal huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
Skruv Kryssbits M10 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10299111

Prisintervall
2,8424 kr - 2,3023 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    17.8 mm
  • Maximal huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
Skruv Kryssbits M8 30.0 mm Nylon Naturfärgad

10298718

Prisintervall
2,6254 kr - 2,1266 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    15.4 mm
  • Maximal huvuddiameter
    17.3 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
Skruv Kryssbits M8 50.0 mm Nylon Naturfärgad

10298725

Prisintervall
2,7862 kr - 2,2569 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Minsta huvuddiameter
    15.4 mm
  • Maximal huvuddiameter
    17.3 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
Skruv Kryssbits M3 Reny Svart

10587744

Prisintervall
20,6651 kr - 9,836 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Svart
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Försänkt huvud
Skruv Kryssbits M4 Reny Naturfärgad

10342602

Prisintervall
14,4479 kr - 12,8425 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Försänkt huvud
Skruv Kryssbits M1.6 Reny Naturfärgad

10342152

Prisintervall
14,8968 kr - 13,033 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M1.6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Försänkt huvud
Skruv Kryssbits M3 Reny Naturfärgad

10342510

Prisintervall
7,1967 kr - 6,394 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Försänkt huvud
Skruv Kryssbits M3 Reny Svart

10587713

Prisintervall
6,0403 kr - 4,0269 kr

Lagernivåer
791 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Svart
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Försänkt huvud
Skruv Kryssbits M3 Reny Naturfärgad

10342541

Prisintervall
14,2438 kr - 12,6521 kr

Lagernivåer
2300 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Försänkt huvud
Skruv Kryssbits M6 Reny Naturfärgad

10342701

Prisintervall
28,9502 kr - 25,7395 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Försänkt huvud
Skruv Kryssbits M6 Reny Naturfärgad

10342695

Prisintervall
26,2565 kr - 23,3452 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Försänkt huvud
Skruv Kryssbits M1.4 PEEK Ljusbrun

10342374

Prisintervall
50,2057 kr - 30,4739 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M1.4
  • Färg
    Ljusbrun
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Försänkt huvud
Skruv Kryssbits M1.6 PEEK Ljusbrun

10342404

Prisintervall
50,2057 kr - 30,4739 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M1.6
  • Färg
    Ljusbrun
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Försänkt huvud
Skruv Kryssbits M6 Reny Naturfärgad

10342725

Prisintervall
33,9294 kr - 30,1474 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Försänkt huvud