Meny Sök

Maskinskruvar - Kullrigt huvud

I lager

Liknar de platta och cylindriska skruvhuvudena, men med konvext huvud.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
194 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
10,112 kr - 16,8648 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
60.0 mm
Kryssbits
7,5318 kr - 13,8321 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
60.0 mm
Kryssbits
0,5079 kr - 0,6271 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
42.0 mm
Kryssbits
1,0298 kr - 1,2064 kr Fråga angående leveranstidhär
M2 x 0.4
4.0 mm
Kryssbits
0,4025 kr - 0,497 kr 3000 I lager
M2 x 0.4
25.0 mm
Kryssbits
0,3818 kr - 0,4715 kr Fråga angående leveranstidhär
M2 x 0.4
6.0 mm
Kryssbits
0,3801 kr - 0,4692 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5 x 0.45
5.0 mm
Kryssbits
0,389 kr - 0,4803 kr 1000 I lager
M2 x 0.4
10.0 mm
Kryssbits
0,3791 kr - 0,468 kr 2000 I lager
M3 x 0.5
4.0 mm
Kryssbits
0,4025 kr - 0,497 kr Fråga angående leveranstidhär
M3 x 0.5
25.0 mm
Kryssbits
0,4098 kr - 0,5059 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
12.0 mm
Kryssbits
0,399 kr - 0,4926 kr Fråga angående leveranstidhär
M3 x 0.5
20.0 mm
Kryssbits
0,4179 kr - 0,5159 kr Fråga angående leveranstidhär
M4 x 0.7
3.0 mm
Kryssbits
0,4025 kr - 0,497 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
8.0 mm
Kryssbits
0,399 kr - 0,4926 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
6.0 mm
Kryssbits
0,3927 kr - 0,4848 kr 2000 I lager
M3 x 0.5
12.0 mm
Kryssbits
0,399 kr - 0,4926 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5 x 0.45
20.0 mm
Kryssbits
0,3962 kr - 0,4892 kr 2000 I lager
M3 x 0.5
16.0 mm
Kryssbits
0,4196 kr - 0,5181 kr 706 I lager
M4 x 0.7
8.0 mm
Kryssbits
0,3818 kr - 0,4715 kr 4073 I lager
M2.5 x 0.45
6.0 mm
Kryssbits
  • av 10
Skruv Kryssbits M10 60.0 mm Nylon Naturfärgad

10375341

Prisintervall
16,8648 kr - 10,112 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.5 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M8 60.0 mm Nylon Naturfärgad

10375310

Prisintervall
13,8321 kr - 7,5318 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 42.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296417

Prisintervall
0,6271 kr - 0,5079 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    42.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M2 x 0.4 4.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294352

Prisintervall
1,2064 kr - 1,0298 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M2 x 0.4 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294437

Prisintervall
0,497 kr - 0,4025 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M2 x 0.4 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294376

Prisintervall
0,4715 kr - 0,3818 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M2.5 x 0.45 5.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294987

Prisintervall
0,4692 kr - 0,3801 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M2 x 0.4 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294390

Prisintervall
0,4803 kr - 0,389 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M3 x 0.5 4.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295755

Prisintervall
0,468 kr - 0,3791 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M3 x 0.5 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295830

Prisintervall
0,497 kr - 0,4025 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296363

Prisintervall
0,5059 kr - 0,4098 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M3 x 0.5 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295823

Prisintervall
0,4926 kr - 0,399 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M4 x 0.7 3.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296813

Prisintervall
0,5159 kr - 0,4179 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängans längd
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296349

Prisintervall
0,497 kr - 0,4025 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296325

Prisintervall
0,4926 kr - 0,399 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M3 x 0.5 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295809

Prisintervall
0,4848 kr - 0,3927 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M2.5 x 0.45 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295045

Prisintervall
0,4926 kr - 0,399 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M3 x 0.5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295816

Prisintervall
0,4892 kr - 0,3962 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M4 x 0.7 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296837

Prisintervall
0,5181 kr - 0,4196 kr

Lagernivåer
706 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M2.5 x 0.45 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294994

Prisintervall
0,4715 kr - 0,3818 kr

Lagernivåer
4073 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad