Maskinskruvar med kupat huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, däribland maskinmontering, träbearbetning och konstruktion. Dess kupade huvud är rundat med en bred lageryta och en låg profil. Kan användas där låg profil krävs, eftersom huvudformen möjliggör en reducerad profil jämfört med andra typer av skruvar. Det ger också en stor yta för att fördela belastningen jämnt.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,2409 kr - 1,6373 kr | 14294 I lager |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med korshuvud
|
||
4,237 kr - 4,237 kr | 3000 I lager |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits med spår
|
||
3,1311 kr - 3,4758 kr | 6000 I lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,7091 kr - 1,7091 kr | 8531 I lager |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,1418 kr - 1,1418 kr | 3196 I lager |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,1418 kr - 1,1418 kr | 2447 I lager |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,3884 kr - 1,3884 kr | 11018 I lager |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
2,2262 kr - 2,2262 kr | 7974 I lager |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
2,5853 kr - 2,5853 kr | 1091 I lager |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,1418 kr - 1,1418 kr | 5374 I lager |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,2653 kr - 1,3099 kr | 3991 I lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med korshuvud
|
||
2,0395 kr - 2,2549 kr | 9753 I lager |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,2653 kr - 1,3099 kr | 32998 I lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med korshuvud
|
||
2,8582 kr - 2,8582 kr | 1759 I lager |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
4,079 kr - 4,079 kr | 717 I lager |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,9389 kr - 1,9389 kr | 1570 I lager |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
3,9785 kr - 3,9785 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,4506 kr - 1,4506 kr | 11239 I lager |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,4841 kr - 1,4841 kr | 225 I lager |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,4554 kr - 1,4554 kr | 19000 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta