Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maskinskruvar med kupat huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, däribland maskinmontering, träbearbetning och konstruktion. Dess kupade huvud är rundat med en bred lageryta och en låg profil. Kan användas där låg profil krävs, eftersom huvudformen möjliggör en reducerad profil jämfört med andra typer av skruvar. Det ger också en stor yta för att fördela belastningen jämnt.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1418 kr - 1,1418 kr | 2447 I lager |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,7091 kr - 1,7091 kr | 8531 I lager |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
2,2262 kr - 2,2262 kr | 26912 I lager |
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Bits med spår
|
||
2,0395 kr - 2,0395 kr | 8799 I lager |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,283 kr - 1,283 kr | 7010 I lager |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,3185 kr - 1,7379 kr | 5476 I lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med korshuvud
|
||
1,6565 kr - 5,5057 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
4,2083 kr - 4,2083 kr | 6900 I lager |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bits med spår
|
||
4,3375 kr - 4,3375 kr | 5462 I lager |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bits med spår
|
||
2,0203 kr - 2,0203 kr | 880 I lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,3884 kr - 1,3884 kr | 11018 I lager |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,1418 kr - 1,1418 kr | 16688 I lager |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,9316 kr - 0,9316 kr | 2598 I lager |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,1418 kr - 1,1418 kr | 5374 I lager |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,3975 kr - 1,3975 kr | 1859 I lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
2,0395 kr - 2,2549 kr | 9753 I lager |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,1418 kr - 1,1418 kr | 5319 I lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,9389 kr - 1,9389 kr | 1570 I lager |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
3,7774 kr - 3,7774 kr | 9215 I lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
5,7308 kr - 5,7308 kr | 3965 I lager |
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta