Maskinskruvar med kupat huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, däribland maskinmontering, träbearbetning och konstruktion. Dess kupade huvud är rundat med en bred lageryta och en låg profil. Kan användas där låg profil krävs, eftersom huvudformen möjliggör en reducerad profil jämfört med andra typer av skruvar. Det ger också en stor yta för att fördela belastningen jämnt.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,7712 kr - 0,958 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,9221 kr - 1,1461 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,149 kr - 1,4248 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4007 kr - 0,4969 kr | 50 I lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,6032 kr - 0,7511 kr | 667 I lager |
M4
|
0.394 in
10. mm
|
Bits med spår
|
||
0,9781 kr - 1,2136 kr | 303 I lager |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,2107 kr - 1,5081 kr | 13 I lager |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,1418 kr - 1,419 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4624 kr - 0,5745 kr | 5000 I lager |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,912 kr - 1,1318 kr | 536 I lager |
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4409 kr - 0,5486 kr | 200 I lager |
M5
|
0.394 in
10. mm
|
Bits med spår
|
||
0,4409 kr - 0,55 kr | 50 I lager |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,9149 kr - 1,1346 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Bits med spår
|
||
2,4416 kr - 2,4416 kr | 8700 I lager |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
2,8294 kr - 2,8294 kr | 2519 I lager |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
3,3321 kr - 3,3321 kr | 4906 I lager |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,2653 kr - 1,3099 kr | 3991 I lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med korshuvud
|
||
2,7433 kr - 2,7433 kr | 1926 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
2,8582 kr - 2,8582 kr | 1759 I lager |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
3,2316 kr - 3,2316 kr | 2919 I lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta