Meny Sök

Maskinskruvar - Kupade huvuden

I lager

Maskinskruvar med kupat huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, däribland maskinmontering, träbearbetning och konstruktion. Dess kupade huvud är rundat med en bred lageryta och en låg profil. Kan användas där låg profil krävs, eftersom huvudformen möjliggör en reducerad profil jämfört med andra typer av skruvar. Det ger också en stor yta för att fördela belastningen jämnt.

Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.

  • Material: PC, nylon, PA
  • Färg: Genomskinlig, naturfärgad, svart, vit

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
103 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
1,4554 kr - 1,4554 kr 19000 I lager
M6
10.0 mm
Bits med spår
1,3185 kr - 1,363 kr 23143 I lager
M8
30.0 mm
Bits med korshuvud
1,9389 kr - 1,9389 kr 15570 I lager
M5
25.0 mm
Bits med spår
1,1892 kr - 1,1892 kr 29852 I lager
M4
20.0 mm
Bits med spår
4,3375 kr - 4,3375 kr 4962 I lager
M6
60.0 mm
Bits med spår
2,0203 kr - 2,0203 kr 400 I lager
M6
20.0 mm
Bits med spår
1,1418 kr - 1,1418 kr 11688 I lager
M4
8.0 mm
Bits med spår
1,7091 kr - 1,7091 kr 30531 I lager
M5
16.0 mm
Bits med spår
1,6565 kr - 5,5057 kr 4200 I lager
M6
20.0 mm
Bits med spår
4,2083 kr - 4,2083 kr 3900 I lager
M6
50.0 mm
Bits med spår
2,2262 kr - 2,2262 kr 26912 I lager
M6
6.5 mm
Bits med spår
1,4841 kr - 1,4841 kr 19525 I lager
M5
20.0 mm
Bits med spår
1,1418 kr - 1,1418 kr 20374 I lager
M4
6.0 mm
Bits med spår
3,4614 kr - 3,4614 kr 37210 I lager
M6
30.0 mm
Bits med spår
2,6715 kr - 2,6715 kr 9077 I lager
M6
25.0 mm
Bits med spår
1,2653 kr - 1,3099 kr 32998 I lager
M8
25.0 mm
Bits med korshuvud
2,7433 kr - 2,7433 kr 9526 I lager
M6
10.0 mm
Bits med spår
1,1418 kr - 1,1418 kr 23319 I lager
M4
10.0 mm
Bits med spår
1,7091 kr - 1,7091 kr 11000 I lager
M5
10.0 mm
Bits med spår
2,8582 kr - 2,8582 kr 18859 I lager
M6
16.0 mm
Bits med spår
  • av 6
Skruv Bits med spår M6 10.0 mm PC Genomskinlig

10116975

Prisintervall
1,4554 kr - 1,4554 kr

Lagernivåer
19000 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Genomskinlig
Skruv Bits med korshuvud M8 30.0 mm PA Naturfärgad

10066058

Prisintervall
1,363 kr - 1,3185 kr

Lagernivåer
23143 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Drevtyp
    Bits med korshuvud
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10054529

Prisintervall
1,9389 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
15570 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10054420

Prisintervall
1,1892 kr - 1,1892 kr

Lagernivåer
29852 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 60.0 mm Nylon Naturfärgad

10054727

Prisintervall
4,3375 kr - 4,3375 kr

Lagernivåer
4962 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 20.0 mm Nylon Svart

10054642

Prisintervall
2,0203 kr - 2,0203 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M4 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10054369

Prisintervall
1,1418 kr - 1,1418 kr

Lagernivåer
11688 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10054482

Prisintervall
1,7091 kr - 1,7091 kr

Lagernivåer
30531 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10054635

Prisintervall
5,5057 kr - 1,6565 kr

Lagernivåer
4200 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 50.0 mm Nylon Naturfärgad

10054710

Prisintervall
4,2083 kr - 4,2083 kr

Lagernivåer
3900 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 6.5 mm Nylon Naturfärgad

10054567

Prisintervall
2,2262 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
26912 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    6.5 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 20.0 mm Nylon Svart

10054512

Prisintervall
1,4841 kr - 1,4841 kr

Lagernivåer
19525 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M4 6.0 mm Nylon Naturfärgad

10054352

Prisintervall
1,1418 kr - 1,1418 kr

Lagernivåer
20374 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 30.0 mm Nylon Svart

10054680

Prisintervall
3,4614 kr - 3,4614 kr

Lagernivåer
37210 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M6 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10054666

Prisintervall
2,6715 kr - 2,6715 kr

Lagernivåer
9077 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med korshuvud M8 25.0 mm PA Svart

10087213

Prisintervall
1,3099 kr - 1,2653 kr

Lagernivåer
32998 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Drevtyp
    Bits med korshuvud
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M6 10.0 mm Nylon Svart

10054598

Prisintervall
2,7433 kr - 2,7433 kr

Lagernivåer
9526 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M4 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10054376

Prisintervall
1,1418 kr - 1,1418 kr

Lagernivåer
23319 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10054451

Prisintervall
1,7091 kr - 1,7091 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 16.0 mm Nylon Svart

10054628

Prisintervall
2,8582 kr - 2,8582 kr

Lagernivåer
18859 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart