Meny Sök

Maskinskruvar - Kupade huvuden

I lager

Maskinskruvar med kupat huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, däribland maskinmontering, träbearbetning och konstruktion. Dess kupade huvud är rundat med en bred lageryta och en låg profil. Kan användas där låg profil krävs, eftersom huvudformen möjliggör en reducerad profil jämfört med andra typer av skruvar. Det ger också en stor yta för att fördela belastningen jämnt.

Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.

  • Material: PC, nylon, PA
  • Färg: Genomskinlig, naturfärgad, svart, vit

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
103 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
1,0843 kr - 1,4305 kr 2773 I lager
M8
10.0 mm
Bits med spår
2,2262 kr - 2,2262 kr 6689 I lager
M6
10.0 mm
Bits med spår
4,2083 kr - 4,2083 kr 6900 I lager
M6
50.0 mm
Bits med spår
1,2409 kr - 1,284 kr 19025 I lager
M8
20.0 mm
Bits med korshuvud
4,3375 kr - 4,3375 kr 5462 I lager
M6
60.0 mm
Bits med spår
0,4208 kr - 0,5213 kr 100 I lager
M4
20.0 mm
Bits med spår
1,149 kr - 1,4248 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
40.0 mm
Bits med spår
0,9221 kr - 1,1461 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 
20.0 mm
Bits med spår
0,4409 kr - 0,5486 kr 200 I lager
M5
10. mm
Bits med spår
0,4409 kr - 0,55 kr 50 I lager
M5 
10.0 mm
Bits med spår
0,4624 kr - 0,5745 kr 5000 I lager
M5
20.0 mm
Bits med spår
1,1418 kr - 1,419 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
40.0 mm
Bits med spår
0,7712 kr - 0,958 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
25.0 mm
Bits med spår
0,3777 kr - 0,4682 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
8.0 mm
Bits med spår
0,7138 kr - 0,8861 kr 500 I lager
M6
25.0 mm
Bits med spår
1,0054 kr - 1,2481 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
30.0 mm
Bits med spår
0,4093 kr - 0,5098 kr 16750 I lager
M4
16.0 mm
Bits med spår
0,5802 kr - 0,7195 kr 149 I lager
M6
10.0 mm
Bits med spår
0,563 kr - 0,6994 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
12.0 mm
Bits med spår
0,7281 kr - 0,9048 kr 2000 I lager
M6
16.0 mm
Bits med spår
  • av 6
Skruv Bits med spår M8 10.0 mm Nylon Svart

10054758

Prisintervall
1,4305 kr - 1,0843 kr

Lagernivåer
2773 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M6 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10054581

Prisintervall
2,2262 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
6689 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 50.0 mm Nylon Naturfärgad

10054710

Prisintervall
4,2083 kr - 4,2083 kr

Lagernivåer
6900 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med korshuvud M8 20.0 mm PA Naturfärgad

10066027

Prisintervall
1,284 kr - 1,2409 kr

Lagernivåer
19025 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Drevtyp
    Bits med korshuvud
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 60.0 mm Nylon Naturfärgad

10054727

Prisintervall
4,3375 kr - 4,3375 kr

Lagernivåer
5462 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10366950

Prisintervall
0,5213 kr - 0,4208 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 40.0 mm Nylon Naturfärgad

10367094

Prisintervall
1,4248 kr - 1,149 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6  20.0 mm Nylon Svart

10367179

Prisintervall
1,1461 kr - 0,9221 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M5 10. mm Nylon Naturfärgad

10366998

Prisintervall
0,5486 kr - 0,4409 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10. mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5  10.0 mm Nylon Svart

10367001

Prisintervall
0,55 kr - 0,4409 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M5 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10367049

Prisintervall
0,5745 kr - 0,4624 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 40.0 mm Nylon Naturfärgad

10367223

Prisintervall
1,419 kr - 1,1418 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10367063

Prisintervall
0,958 kr - 0,7712 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10366981

Prisintervall
0,4682 kr - 0,3777 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10367193

Prisintervall
0,8861 kr - 0,7138 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 30.0 mm Nylon Naturfärgad

10367209

Prisintervall
1,2481 kr - 1,0054 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10366936

Prisintervall
0,5098 kr - 0,4093 kr

Lagernivåer
16750 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10367117

Prisintervall
0,7195 kr - 0,5802 kr

Lagernivåer
149 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10366929

Prisintervall
0,6994 kr - 0,563 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10367148

Prisintervall
0,9048 kr - 0,7281 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad