Maskinskruvarna har lågt huvud för att vara estetiskt tilltalande och för att ta mindre plats. Det låga huvudet gör dem idealiska för tillämpningar med låg fri höjd. Vi har alternativen lågt huvud och extra lågt huvud.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Torx-storlek | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,5704 kr - 46,7482 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX8
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 66,1281 kr - 74,2646 kr | 13 I lager |
TX10
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 218,9477 kr - 246,3161 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 47,192 kr - 53,1096 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 104,0001 kr - 117,0186 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 412,8939 kr - 437,1556 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 160,5123 kr - 180,6318 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 60,3585 kr - 67,9033 kr | 75 I lager |
TX10
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 137,8778 kr - 155,1865 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 69,8266 kr - 164,9653 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX8
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 104,0001 kr - 117,0186 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 45,4168 kr - 51,0384 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX8
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 92,461 kr - 218,4003 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 252,8254 kr - 284,484 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 62,2817 kr - 70,1224 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 252,8254 kr - 284,484 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 218,9477 kr - 246,3161 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 92,461 kr - 218,4003 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX8
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 41,5704 kr - 46,7482 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 88,7626 kr - 209,3909 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta