Meny Sök

maskinskruvar - Lågt huvud

I lager

Maskinskruvarna har lågt huvud för att vara estetiskt tilltalande och för att ta mindre plats. Det låga huvudet gör dem idealiska för tillämpningar med låg fri höjd. Vi har alternativen lågt huvud och extra lågt huvud.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
133 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Torx-storlek Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
31,8343 kr - 35,7796 kr Fråga angående leveranstidhär
TX20
M6
10.0 mm
Stjärnbits
35,2354 kr - 39,7249 kr Fråga angående leveranstidhär
TX10
M4
20.0 mm
Stjärnbits
90,4694 kr - 101,7611 kr Fråga angående leveranstidhär
TX20
M6
40.0 mm
Stjärnbits
67,7927 kr - 160,1604 kr Fråga angående leveranstidhär
TX8
M3
10.0 mm
Stjärnbits
100,971 kr - 113,6103 kr Fråga angående leveranstidhär
TX15
M5
8.0 mm
Stjärnbits
89,7679 kr - 212,0391 kr Fråga angående leveranstidhär
TX8
M3
12.0 mm
Stjärnbits
34,4192 kr - 38,7726 kr Fråga angående leveranstidhär
TX20
M4
8.0 mm
Stjärnbits
61,0838 kr - 144,2749 kr Fråga angående leveranstidhär
TX25
M5
12.0 mm
Stjärnbits
148,9685 kr - 167,6065 kr Fråga angående leveranstidhär
TX30
M6
20.0 mm
Stjärnbits
47,8875 kr - 53,8735 kr 50 I lager
TX8
M3
10.0 mm
Stjärnbits
67,75 kr - 159,988 kr Fråga angående leveranstidhär
TX10
M4
16.0 mm
Stjärnbits
104,3459 kr - 117,2701 kr Fråga angående leveranstidhär
TX20
M6
10.0 mm
Stjärnbits
21,3589 kr - 24,0798 kr Fråga angående leveranstidhär
TX10
M3
8.0 mm
Stjärnbits
45,3027 kr - 51,0166 kr Fråga angående leveranstidhär
TX30
M6
30.0 mm
Stjärnbits
26,6646 kr - 29,9297 kr 139 I lager
TX10
M3
20.0 mm
Stjärnbits
19,7264 kr - 22,1752 kr 13 I lager
TX10
M3
6.0 mm
Stjärnbits
131,2827 kr - 147,7441 kr 40 I lager
TX20
M6
16.0 mm
Stjärnbits
31,8343 kr - 35,7796 kr 50 I lager
TX20
M4
20.0 mm
Stjärnbits
45,7108 kr - 51,4247 kr Fråga angående leveranstidhär
TX10
M4
25.0 mm
Stjärnbits
26,6646 kr - 29,9297 kr Fråga angående leveranstidhär
TX8
M3
10.0 mm
Stjärnbits
  • av 7
Skruv Stjärnbits M6 10.0 mm Reny Svart

10345726

Prisintervall
35,7796 kr - 31,8343 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M4 20.0 mm Reny Svart

10345634

Prisintervall
39,7249 kr - 35,2354 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M6 40.0 mm Reny Svart

10345788

Prisintervall
101,7611 kr - 90,4694 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M3 10.0 mm PEEK Ljusbrun

10345016

Prisintervall
160,1604 kr - 67,7927 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M5 8.0 mm PEEK Ljusbrun

10345115

Prisintervall
113,6103 kr - 100,971 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M3 12.0 mm PEEK Ljusbrun

10345023

Prisintervall
212,0391 kr - 89,7679 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M4 8.0 mm PPS Ljusbrun

10344231

Prisintervall
38,7726 kr - 34,4192 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
  • Drevtyp
    Stjärnbits
Skruv Stjärnbits M5 12.0 mm PPS Ljusbrun

10344316

Prisintervall
144,2749 kr - 61,0838 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M6 20.0 mm PPS Ljusbrun

10344392

Prisintervall
167,6065 kr - 148,9685 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M3 10.0 mm PPS Ljusbrun

10344477

Prisintervall
53,8735 kr - 47,8875 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M4 16.0 mm PPS Ljusbrun

10344552

Prisintervall
159,988 kr - 67,75 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M6 10.0 mm PPS Ljusbrun

10344637

Prisintervall
117,2701 kr - 104,3459 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M3 8.0 mm Reny Svart

10345269

Prisintervall
24,0798 kr - 21,3589 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M6 30.0 mm Reny Svart

10345504

Prisintervall
51,0166 kr - 45,3027 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M3 20.0 mm Reny Svart

10345306

Prisintervall
29,9297 kr - 26,6646 kr

Lagernivåer
139 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M3 6.0 mm Reny Svart

10345252

Prisintervall
22,1752 kr - 19,7264 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M6 16.0 mm PPS Ljusbrun

10344651

Prisintervall
147,7441 kr - 131,2827 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M4 20.0 mm Reny Svart

10345368

Prisintervall
35,7796 kr - 31,8343 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
  • Drevtyp
    Stjärnbits
Skruv Stjärnbits M4 25.0 mm Reny Svart

10345641

Prisintervall
51,4247 kr - 45,7108 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M3 10.0 mm Reny Svart

10345542

Prisintervall
29,9297 kr - 26,6646 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny