Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maskinskruvarna har lågt huvud för att vara estetiskt tilltalande och för att ta mindre plats. Det låga huvudet gör dem idealiska för tillämpningar med låg fri höjd. Vi har alternativen lågt huvud och extra lågt huvud.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Torx-storlek | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,8343 kr - 35,7796 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 35,2354 kr - 39,7249 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 90,4694 kr - 101,7611 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 67,7927 kr - 160,1604 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX8
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 100,971 kr - 113,6103 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 89,7679 kr - 212,0391 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 34,4192 kr - 38,7726 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 61,0838 kr - 144,2749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX25
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 148,9685 kr - 167,6065 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 47,8875 kr - 53,8735 kr | 50 I lager |
TX8
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 67,75 kr - 159,988 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 104,3459 kr - 117,2701 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 21,3589 kr - 24,0798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 45,3027 kr - 51,0166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 26,6646 kr - 29,9297 kr | 139 I lager |
TX10
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 19,7264 kr - 22,1752 kr | 13 I lager |
TX10
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 131,2827 kr - 147,7441 kr | 40 I lager |
TX20
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 31,8343 kr - 35,7796 kr | 50 I lager |
TX20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 45,7108 kr - 51,4247 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 26,6646 kr - 29,9297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX8
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta