Meny Sök

maskinskruvar - Lågt huvud

I lager

Maskinskruvarna har lågt huvud för att vara estetiskt tilltalande och för att ta mindre plats. Det låga huvudet gör dem idealiska för tillämpningar med låg fri höjd. Vi har alternativen lågt huvud och extra lågt huvud.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
133 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Torx-storlek Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
342,5546 kr - 362,6626 kr Fråga angående leveranstidhär
TX20
M6
25.0 mm
Stjärnbits
212,5705 kr - 239,1418 kr Fråga angående leveranstidhär
TX20
M6
12.0 mm
Stjärnbits
41,9016 kr - 47,0713 kr Fråga angående leveranstidhär
TX20
M6
20.0 mm
Stjärnbits
35,2354 kr - 39,7249 kr 25 I lager
TX20
M6
16.0 mm
Stjärnbits
35,2354 kr - 39,7249 kr Fråga angående leveranstidhär
TX10
M4
20.0 mm
Stjärnbits
90,4694 kr - 101,7611 kr Fråga angående leveranstidhär
TX20
M6
40.0 mm
Stjärnbits
28,2972 kr - 31,8343 kr Fråga angående leveranstidhär
TX10
M4
10.0 mm
Stjärnbits
132,5693 kr - 140,3253 kr Fråga angående leveranstidhär
TX10
M4
16.0 mm
Stjärnbits
124,8133 kr - 140,3253 kr Fråga angående leveranstidhär
TX15
M5
10.0 mm
Stjärnbits
177,8124 kr - 200,0748 kr 48 I lager
TX15
M5
20.0 mm
Stjärnbits
35,2354 kr - 39,7249 kr Fråga angående leveranstidhär
TX15
M5
20.0 mm
Stjärnbits
30,0657 kr - 33,875 kr Fråga angående leveranstidhär
TX15
M5
10.0 mm
Stjärnbits
31,8343 kr - 35,7796 kr Fråga angående leveranstidhär
TX20
M6
10.0 mm
Stjärnbits
34,4192 kr - 38,7726 kr Fråga angående leveranstidhär
TX20
M4
8.0 mm
Stjärnbits
61,0838 kr - 144,2749 kr Fråga angående leveranstidhär
TX25
M5
12.0 mm
Stjärnbits
148,9685 kr - 167,6065 kr Fråga angående leveranstidhär
TX30
M6
20.0 mm
Stjärnbits
47,8875 kr - 53,8735 kr 50 I lager
TX8
M3
10.0 mm
Stjärnbits
67,75 kr - 159,988 kr Fråga angående leveranstidhär
TX10
M4
16.0 mm
Stjärnbits
21,3589 kr - 24,0798 kr Fråga angående leveranstidhär
TX10
M3
8.0 mm
Stjärnbits
104,3459 kr - 117,2701 kr Fråga angående leveranstidhär
TX20
M6
10.0 mm
Stjärnbits
  • av 7
Skruv Stjärnbits M6 25.0 mm PEEK Ljusbrun

10345214

Prisintervall
362,6626 kr - 342,5546 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M6 12.0 mm PEEK Ljusbrun

10345184

Prisintervall
239,1418 kr - 212,5705 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M6 20.0 mm Reny Svart

10345757

Prisintervall
47,0713 kr - 41,9016 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M6 16.0 mm Reny Svart

10345740

Prisintervall
39,7249 kr - 35,2354 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M4 20.0 mm Reny Svart

10345634

Prisintervall
39,7249 kr - 35,2354 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M6 40.0 mm Reny Svart

10345788

Prisintervall
101,7611 kr - 90,4694 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M4 10.0 mm Reny Svart

10345603

Prisintervall
31,8343 kr - 28,2972 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M4 16.0 mm PEEK Ljusbrun

10345092

Prisintervall
140,3253 kr - 132,5693 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M5 10.0 mm PEEK Ljusbrun

10345122

Prisintervall
140,3253 kr - 124,8133 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M5 20.0 mm PEEK Ljusbrun

10345153

Prisintervall
200,0748 kr - 177,8124 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M5 20.0 mm Reny Svart

10345696

Prisintervall
39,7249 kr - 35,2354 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M5 10.0 mm Reny Svart

10345665

Prisintervall
33,875 kr - 30,0657 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M6 10.0 mm Reny Svart

10345726

Prisintervall
35,7796 kr - 31,8343 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M4 8.0 mm PPS Ljusbrun

10344231

Prisintervall
38,7726 kr - 34,4192 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
  • Drevtyp
    Stjärnbits
Skruv Stjärnbits M5 12.0 mm PPS Ljusbrun

10344316

Prisintervall
144,2749 kr - 61,0838 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M6 20.0 mm PPS Ljusbrun

10344392

Prisintervall
167,6065 kr - 148,9685 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M3 10.0 mm PPS Ljusbrun

10344477

Prisintervall
53,8735 kr - 47,8875 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M4 16.0 mm PPS Ljusbrun

10344552

Prisintervall
159,988 kr - 67,75 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M3 8.0 mm Reny Svart

10345269

Prisintervall
24,0798 kr - 21,3589 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M6 10.0 mm PPS Ljusbrun

10344637

Prisintervall
117,2701 kr - 104,3459 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS