Meny Sök

maskinskruvar - Lågt huvud

I lager

Maskinskruvarna har lågt huvud för att vara estetiskt tilltalande och för att ta mindre plats. Det låga huvudet gör dem idealiska för tillämpningar med låg fri höjd. Vi har alternativen lågt huvud och extra lågt huvud.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
133 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Torx-storlek Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
41,9016 kr - 47,0713 kr Fråga angående leveranstidhär
TX20
M6
20.0 mm
Stjärnbits
49,6561 kr - 55,9142 kr Fråga angående leveranstidhär
TX10
M3
20.0 mm
Stjärnbits
89,9252 kr - 101,2169 kr Fråga angående leveranstidhär
TX25
M5
20.0 mm
Stjärnbits
61,0838 kr - 144,2749 kr Fråga angående leveranstidhär
TX25
M5
12.0 mm
Stjärnbits
43,9423 kr - 49,384 kr 23 I lager
TX20
M4
12.0 mm
Stjärnbits
55,37 kr - 62,3082 kr Fråga angående leveranstidhär
TX25
M5
8.0 mm
Stjärnbits
30,6099 kr - 34,4192 kr Fråga angående leveranstidhär
TX20
M4
6.0 mm
Stjärnbits
229,0985 kr - 257,6679 kr Fråga angående leveranstidhär
TX30
M6
30.0 mm
Stjärnbits
33,3308 kr - 37,5482 kr Fråga angående leveranstidhär
TX10
M4
20.0 mm
Stjärnbits
183,3877 kr - 206,2431 kr Fråga angående leveranstidhär
TX30
M6
25.0 mm
Stjärnbits
55,37 kr - 62,3082 kr Fråga angående leveranstidhär
TX25
M5
10.0 mm
Stjärnbits
120,3992 kr - 135,5001 kr Fråga angående leveranstidhär
TX30
M6
16.0 mm
Stjärnbits
148,9685 kr - 167,6065 kr Fråga angående leveranstidhär
TX30
M6
20.0 mm
Stjärnbits
47,8875 kr - 53,8735 kr 50 I lager
TX8
M3
10.0 mm
Stjärnbits
54,1456 kr - 127,9904 kr Fråga angående leveranstidhär
TX8
M3
12.0 mm
Stjärnbits
60,4036 kr - 68,0221 kr Fråga angående leveranstidhär
TX15
M5
30.0 mm
Stjärnbits
28,7053 kr - 32,2424 kr Fråga angående leveranstidhär
TX10
M3
8.0 mm
Stjärnbits
45,3027 kr - 51,0166 kr Fråga angående leveranstidhär
TX20
M6
25.0 mm
Stjärnbits
31,8343 kr - 35,7796 kr Fråga angående leveranstidhär
TX15
M5
16.0 mm
Stjärnbits
30,0657 kr - 33,875 kr Fråga angående leveranstidhär
TX15
M5
8.0 mm
Stjärnbits
  • av 7
Skruv Stjärnbits M6 20.0 mm Reny Svart

10345757

Prisintervall
47,0713 kr - 41,9016 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M3 20.0 mm PPS Ljusbrun

10344217

Prisintervall
55,9142 kr - 49,6561 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M5 20.0 mm PPS Ljusbrun

10344330

Prisintervall
101,2169 kr - 89,9252 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M5 12.0 mm PPS Ljusbrun

10344316

Prisintervall
144,2749 kr - 61,0838 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M4 12.0 mm PPS Ljusbrun

10344255

Prisintervall
49,384 kr - 43,9423 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
  • Drevtyp
    Stjärnbits
Skruv Stjärnbits M5 8.0 mm PPS Ljusbrun

10344293

Prisintervall
62,3082 kr - 55,37 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M4 6.0 mm PPS Ljusbrun

10344224

Prisintervall
34,4192 kr - 30,6099 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
  • Drevtyp
    Stjärnbits
Skruv Stjärnbits M6 30.0 mm PPS Ljusbrun

10344415

Prisintervall
257,6679 kr - 229,0985 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M4 20.0 mm PPS Ljusbrun

10344491

Prisintervall
37,5482 kr - 33,3308 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M6 25.0 mm PPS Ljusbrun

10344408

Prisintervall
206,2431 kr - 183,3877 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M5 10.0 mm PPS Ljusbrun

10344309

Prisintervall
62,3082 kr - 55,37 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M6 16.0 mm PPS Ljusbrun

10344385

Prisintervall
135,5001 kr - 120,3992 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M6 20.0 mm PPS Ljusbrun

10344392

Prisintervall
167,6065 kr - 148,9685 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M3 10.0 mm PPS Ljusbrun

10344477

Prisintervall
53,8735 kr - 47,8875 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M3 12.0 mm PPS Ljusbrun

10344484

Prisintervall
127,9904 kr - 54,1456 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M5 30.0 mm PPS Ljusbrun

10344569

Prisintervall
68,0221 kr - 60,4036 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M3 8.0 mm PPS Ljusbrun

10344170

Prisintervall
32,2424 kr - 28,7053 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M6 25.0 mm Reny Svart

10345764

Prisintervall
51,0166 kr - 45,3027 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M5 16.0 mm Reny Svart

10345689

Prisintervall
35,7796 kr - 31,8343 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M5 8.0 mm Reny Svart

10345658

Prisintervall
33,875 kr - 30,0657 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny