Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maskinskruvarna har lågt huvud för att vara estetiskt tilltalande och för att ta mindre plats. Det låga huvudet gör dem idealiska för tillämpningar med låg fri höjd. Vi har alternativen lågt huvud och extra lågt huvud.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Torx-storlek | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131,2827 kr - 147,7441 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 120,3992 kr - 135,5001 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX25
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 274,8094 kr - 309,2286 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX30
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 37,5482 kr - 42,1737 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 95,6391 kr - 107,611 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 30,0657 kr - 33,875 kr | 96 I lager |
TX8
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 31,8343 kr - 35,7796 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 45,3027 kr - 51,0166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 80,5382 kr - 90,6055 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 98,0879 kr - 110,3319 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 40,4051 kr - 45,5748 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 66,6617 kr - 157,4168 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 162,5729 kr - 182,8435 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 28,2972 kr - 31,8343 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 26,6646 kr - 29,9297 kr | 50 I lager |
TX10
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 45,3027 kr - 51,0166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 40,133 kr - 45,1667 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 24,8961 kr - 28,0251 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 45,3027 kr - 51,0166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 23,1275 kr - 25,9844 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta