Meny Sök

maskinskruvar - Lågt huvud

I lager

Maskinskruvarna har lågt huvud för att vara estetiskt tilltalande och för att ta mindre plats. Det låga huvudet gör dem idealiska för tillämpningar med låg fri höjd. Vi har alternativen lågt huvud och extra lågt huvud.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
133 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Torx-storlek Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
67,7927 kr - 160,1604 kr Fråga angående leveranstidhär
TX8
M3
10.0 mm
Stjärnbits
47,8875 kr - 53,8735 kr 75 I lager
TX10
M4
8.0 mm
Stjärnbits
162,5729 kr - 182,8435 kr Fråga angående leveranstidhär
TX15
M5
25.0 mm
Stjärnbits
249,9133 kr - 281,0675 kr Fråga angående leveranstidhär
TX20
M6
30.0 mm
Stjärnbits
23,1275 kr - 25,9844 kr Fråga angående leveranstidhär
TX20
M4
6.0 mm
Stjärnbits
104,3459 kr - 117,2701 kr Fråga angående leveranstidhär
TX20
M6
10.0 mm
Stjärnbits
21,3589 kr - 24,0798 kr Fråga angående leveranstidhär
TX10
M3
8.0 mm
Stjärnbits
148,9685 kr - 167,6065 kr Fråga angående leveranstidhär
TX30
M6
20.0 mm
Stjärnbits
38,2284 kr - 42,99 kr Fråga angående leveranstidhär
TX10
M3
12.0 mm
Stjärnbits
47,8875 kr - 53,8735 kr 50 I lager
TX8
M3
10.0 mm
Stjärnbits
67,75 kr - 159,988 kr Fråga angående leveranstidhär
TX10
M4
16.0 mm
Stjärnbits
60,4036 kr - 68,0221 kr Fråga angående leveranstidhär
TX10
M4
12.0 mm
Stjärnbits
98,0879 kr - 110,3319 kr Fråga angående leveranstidhär
TX15
M5
16.0 mm
Stjärnbits
36,7319 kr - 41,2214 kr Fråga angående leveranstidhär
TX30
M6
20.0 mm
Stjärnbits
49,6561 kr - 55,9142 kr 25 I lager
TX20
M4
16.0 mm
Stjärnbits
66,6617 kr - 157,4168 kr Fråga angående leveranstidhär
TX15
M5
10.0 mm
Stjärnbits
37,5482 kr - 42,1737 kr Fråga angående leveranstidhär
TX10
M4
25.0 mm
Stjärnbits
26,6646 kr - 29,9297 kr 50 I lager
TX20
M4
12.0 mm
Stjärnbits
31,8343 kr - 35,7796 kr 50 I lager
TX25
M5
20.0 mm
Stjärnbits
45,3027 kr - 51,0166 kr Fråga angående leveranstidhär
TX30
M6
30.0 mm
Stjärnbits
  • av 7
Skruv Stjärnbits M3 10.0 mm PEEK Ljusbrun

10345016

Prisintervall
160,1604 kr - 67,7927 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PEEK
Skruv Stjärnbits M4 8.0 mm PPS Ljusbrun

10344521

Prisintervall
53,8735 kr - 47,8875 kr

Lagernivåer
75 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M5 25.0 mm PPS Ljusbrun

10344620

Prisintervall
182,8435 kr - 162,5729 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M6 30.0 mm PPS Ljusbrun

10344682

Prisintervall
281,0675 kr - 249,9133 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M4 6.0 mm Reny Svart

10345313

Prisintervall
25,9844 kr - 23,1275 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
  • Drevtyp
    Stjärnbits
Skruv Stjärnbits M6 10.0 mm PPS Ljusbrun

10344637

Prisintervall
117,2701 kr - 104,3459 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M3 8.0 mm Reny Svart

10345269

Prisintervall
24,0798 kr - 21,3589 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M6 20.0 mm PPS Ljusbrun

10344392

Prisintervall
167,6065 kr - 148,9685 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M3 12.0 mm PPS Ljusbrun

10344194

Prisintervall
42,99 kr - 38,2284 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M3 10.0 mm PPS Ljusbrun

10344477

Prisintervall
53,8735 kr - 47,8875 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M4 16.0 mm PPS Ljusbrun

10344552

Prisintervall
159,988 kr - 67,75 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M4 12.0 mm PPS Ljusbrun

10344545

Prisintervall
68,0221 kr - 60,4036 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M5 16.0 mm PPS Ljusbrun

10344606

Prisintervall
110,3319 kr - 98,0879 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M6 20.0 mm Reny Svart

10345481

Prisintervall
41,2214 kr - 36,7319 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M4 16.0 mm PPS Ljusbrun

10344262

Prisintervall
55,9142 kr - 49,6561 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
  • Drevtyp
    Stjärnbits
Skruv Stjärnbits M5 10.0 mm PPS Ljusbrun

10344583

Prisintervall
157,4168 kr - 66,6617 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M4 25.0 mm PPS Ljusbrun

10344507

Prisintervall
42,1737 kr - 37,5482 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M4 12.0 mm Reny Svart

10345344

Prisintervall
29,9297 kr - 26,6646 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
  • Drevtyp
    Stjärnbits
Skruv Stjärnbits M5 20.0 mm Reny Svart

10345429

Prisintervall
35,7796 kr - 31,8343 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M6 30.0 mm Reny Svart

10345504

Prisintervall
51,0166 kr - 45,3027 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny