Maskinskruvarna har lågt huvud för att vara estetiskt tilltalande och för att ta mindre plats. Det låga huvudet gör dem idealiska för tillämpningar med låg fri höjd. Vi har alternativen lågt huvud och extra lågt huvud.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Torx-storlek | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,3596 kr - 45,3866 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX8
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 86,1772 kr - 203,2921 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 40,3596 kr - 45,3866 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX8
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 89,7679 kr - 212,0391 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 133,862 kr - 150,6665 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 100,971 kr - 113,6103 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 26,8007 kr - 30,2018 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 38,2284 kr - 42,99 kr | 25 I lager |
TX20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 76,3208 kr - 180,2723 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX25
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 183,3877 kr - 206,2431 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 54,1456 kr - 127,9904 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 60,4036 kr - 68,0221 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 131,2827 kr - 147,7441 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 23,1275 kr - 25,9844 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 28,2972 kr - 31,8343 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 40,133 kr - 45,1667 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX25
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 23,1275 kr - 25,9844 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 31,8343 kr - 35,7796 kr | 50 I lager |
TX20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 49,6561 kr - 55,9142 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 83,5312 kr - 93,8705 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX30
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta