Maskinskruvarna har lågt huvud för att vara estetiskt tilltalande och för att ta mindre plats. Det låga huvudet gör dem idealiska för tillämpningar med låg fri höjd. Vi har alternativen lågt huvud och extra lågt huvud.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Torx-storlek | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,4192 kr - 38,7726 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 61,0838 kr - 144,2749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX25
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 148,9685 kr - 167,6065 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 47,8875 kr - 53,8735 kr | 50 I lager |
TX8
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 67,75 kr - 159,988 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 104,3459 kr - 117,2701 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 21,3589 kr - 24,0798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 26,6646 kr - 29,9297 kr | 50 I lager |
TX20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 31,8343 kr - 35,7796 kr | 50 I lager |
TX25
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 45,3027 kr - 51,0166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 26,6646 kr - 29,9297 kr | 50 I lager |
TX10
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 45,3027 kr - 51,0166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 30,6099 kr - 34,4192 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 49,6561 kr - 55,9142 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 38,2284 kr - 42,99 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 28,7053 kr - 32,2424 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 31,8343 kr - 35,7796 kr | 124 I lager |
TX10
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 43,9423 kr - 49,384 kr | 23 I lager |
TX20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 45,3027 kr - 51,0166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
| 89,9252 kr - 101,2169 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX25
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta