Meny Sök

maskinskruvar - Lågt huvud

I lager

Maskinskruvarna har lågt huvud för att vara estetiskt tilltalande och för att ta mindre plats. Det låga huvudet gör dem idealiska för tillämpningar med låg fri höjd. Vi har alternativen lågt huvud och extra lågt huvud.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
133 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Torx-storlek Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
34,4192 kr - 38,7726 kr Fråga angående leveranstidhär
TX20
M4
8.0 mm
Stjärnbits
61,0838 kr - 144,2749 kr Fråga angående leveranstidhär
TX25
M5
12.0 mm
Stjärnbits
148,9685 kr - 167,6065 kr Fråga angående leveranstidhär
TX30
M6
20.0 mm
Stjärnbits
47,8875 kr - 53,8735 kr 50 I lager
TX8
M3
10.0 mm
Stjärnbits
67,75 kr - 159,988 kr Fråga angående leveranstidhär
TX10
M4
16.0 mm
Stjärnbits
104,3459 kr - 117,2701 kr Fråga angående leveranstidhär
TX20
M6
10.0 mm
Stjärnbits
21,3589 kr - 24,0798 kr Fråga angående leveranstidhär
TX10
M3
8.0 mm
Stjärnbits
26,6646 kr - 29,9297 kr 50 I lager
TX20
M4
12.0 mm
Stjärnbits
31,8343 kr - 35,7796 kr 50 I lager
TX25
M5
20.0 mm
Stjärnbits
45,3027 kr - 51,0166 kr Fråga angående leveranstidhär
TX30
M6
30.0 mm
Stjärnbits
26,6646 kr - 29,9297 kr 50 I lager
TX10
M4
6.0 mm
Stjärnbits
45,3027 kr - 51,0166 kr Fråga angående leveranstidhär
TX15
M5
25.0 mm
Stjärnbits
30,6099 kr - 34,4192 kr Fråga angående leveranstidhär
TX20
M4
6.0 mm
Stjärnbits
49,6561 kr - 55,9142 kr Fråga angående leveranstidhär
TX10
M3
20.0 mm
Stjärnbits
38,2284 kr - 42,99 kr Fråga angående leveranstidhär
TX10
M3
12.0 mm
Stjärnbits
28,7053 kr - 32,2424 kr Fråga angående leveranstidhär
TX10
M3
8.0 mm
Stjärnbits
31,8343 kr - 35,7796 kr 124 I lager
TX10
M4
16.0 mm
Stjärnbits
43,9423 kr - 49,384 kr 23 I lager
TX20
M4
12.0 mm
Stjärnbits
45,3027 kr - 51,0166 kr Fråga angående leveranstidhär
TX20
M6
25.0 mm
Stjärnbits
89,9252 kr - 101,2169 kr Fråga angående leveranstidhär
TX25
M5
20.0 mm
Stjärnbits
  • av 7
Skruv Stjärnbits M4 8.0 mm PPS Ljusbrun

10344231

Prisintervall
38,7726 kr - 34,4192 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
  • Drevtyp
    Stjärnbits
Skruv Stjärnbits M5 12.0 mm PPS Ljusbrun

10344316

Prisintervall
144,2749 kr - 61,0838 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M6 20.0 mm PPS Ljusbrun

10344392

Prisintervall
167,6065 kr - 148,9685 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M3 10.0 mm PPS Ljusbrun

10344477

Prisintervall
53,8735 kr - 47,8875 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M4 16.0 mm PPS Ljusbrun

10344552

Prisintervall
159,988 kr - 67,75 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M6 10.0 mm PPS Ljusbrun

10344637

Prisintervall
117,2701 kr - 104,3459 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M3 8.0 mm Reny Svart

10345269

Prisintervall
24,0798 kr - 21,3589 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M4 12.0 mm Reny Svart

10345344

Prisintervall
29,9297 kr - 26,6646 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
  • Drevtyp
    Stjärnbits
Skruv Stjärnbits M5 20.0 mm Reny Svart

10345429

Prisintervall
35,7796 kr - 31,8343 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M6 30.0 mm Reny Svart

10345504

Prisintervall
51,0166 kr - 45,3027 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M4 6.0 mm Reny Svart

10345580

Prisintervall
29,9297 kr - 26,6646 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M5 25.0 mm Reny Svart

10345702

Prisintervall
51,0166 kr - 45,3027 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M4 6.0 mm PPS Ljusbrun

10344224

Prisintervall
34,4192 kr - 30,6099 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
  • Drevtyp
    Stjärnbits
Skruv Stjärnbits M3 20.0 mm PPS Ljusbrun

10344217

Prisintervall
55,9142 kr - 49,6561 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M3 12.0 mm PPS Ljusbrun

10344194

Prisintervall
42,99 kr - 38,2284 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M3 8.0 mm PPS Ljusbrun

10344170

Prisintervall
32,2424 kr - 28,7053 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M4 16.0 mm Reny Svart

10345627

Prisintervall
35,7796 kr - 31,8343 kr

Lagernivåer
124 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M4 12.0 mm PPS Ljusbrun

10344255

Prisintervall
49,384 kr - 43,9423 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
  • Drevtyp
    Stjärnbits
Skruv Stjärnbits M6 25.0 mm Reny Svart

10345764

Prisintervall
51,0166 kr - 45,3027 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M5 20.0 mm PPS Ljusbrun

10344330

Prisintervall
101,2169 kr - 89,9252 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS