Maskinskruvarna har lågt huvud för att vara estetiskt tilltalande och för att ta mindre plats. Det låga huvudet gör dem idealiska för tillämpningar med låg fri höjd. Vi har alternativen lågt huvud och extra lågt huvud.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Torx-storlek | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60,4677 kr - 68,08 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
89,7679 kr - 212,0391 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
44,094 kr - 49,5519 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX8
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
40,3596 kr - 45,3866 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX8
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
67,7927 kr - 160,1604 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX8
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
100,971 kr - 113,6103 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
212,5705 kr - 239,1418 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
40,3596 kr - 45,3866 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX8
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
86,1772 kr - 203,2921 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
245,4615 kr - 276,1981 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
212,5705 kr - 239,1418 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
45,8175 kr - 51,5627 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
155,8372 kr - 175,3707 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
64,202 kr - 72,1016 kr | 13 I lager |
TX10
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
245,4615 kr - 276,1981 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
23,1275 kr - 25,9844 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
21,3589 kr - 24,0798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
37,5482 kr - 42,1737 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
24,8961 kr - 28,0251 kr | 100 I lager |
TX20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
28,2972 kr - 31,8343 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta