Meny Sök

maskinskruvar - Lågt huvud

I lager

Maskinskruvarna har lågt huvud för att vara estetiskt tilltalande och för att ta mindre plats. Det låga huvudet gör dem idealiska för tillämpningar med låg fri höjd. Vi har alternativen lågt huvud och extra lågt huvud.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
133 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Torx-storlek Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
62,4443 kr - 147,7032 kr Fråga angående leveranstidhär
TX20
M4
25.0 mm
Stjärnbits
95,6391 kr - 107,611 kr Fråga angående leveranstidhär
TX30
M6
10.0 mm
Stjärnbits
31,2901 kr - 35,2354 kr Fråga angående leveranstidhär
TX8
M3
20.0 mm
Stjärnbits
55,37 kr - 62,3082 kr Fråga angående leveranstidhär
TX25
M5
8.0 mm
Stjärnbits
28,7053 kr - 32,2424 kr Fråga angående leveranstidhär
TX10
M3
8.0 mm
Stjärnbits
76,3208 kr - 180,2723 kr Fråga angående leveranstidhär
TX25
M5
16.0 mm
Stjärnbits
183,3877 kr - 206,2431 kr Fråga angående leveranstidhär
TX30
M6
25.0 mm
Stjärnbits
54,1456 kr - 127,9904 kr Fråga angående leveranstidhär
TX8
M3
12.0 mm
Stjärnbits
60,4036 kr - 68,0221 kr Fråga angående leveranstidhär
TX15
M5
30.0 mm
Stjärnbits
131,2827 kr - 147,7441 kr Fråga angående leveranstidhär
TX20
M6
12.0 mm
Stjärnbits
23,1275 kr - 25,9844 kr Fråga angående leveranstidhär
TX10
M3
10.0 mm
Stjärnbits
54,1456 kr - 127,9904 kr 23 I lager
TX10
M4
10.0 mm
Stjärnbits
229,0985 kr - 257,6679 kr Fråga angående leveranstidhär
TX30
M6
30.0 mm
Stjärnbits
33,3308 kr - 37,5482 kr Fråga angående leveranstidhär
TX8
M3
6.0 mm
Stjärnbits
49,6561 kr - 55,9142 kr Fråga angående leveranstidhär
TX10
M3
20.0 mm
Stjärnbits
26,6646 kr - 29,9297 kr Fråga angående leveranstidhär
TX25
M5
8.0 mm
Stjärnbits
31,8343 kr - 35,7796 kr 18 I lager
TX30
M6
12.0 mm
Stjärnbits
26,6646 kr - 29,9297 kr Fråga angående leveranstidhär
TX8
M3
10.0 mm
Stjärnbits
50,4724 kr - 56,8665 kr Fråga angående leveranstidhär
TX20
M6
30.0 mm
Stjärnbits
41,7655 kr - 46,9352 kr Fråga angående leveranstidhär
TX10
M4
6.0 mm
Stjärnbits
  • av 7
Skruv Stjärnbits M4 25.0 mm PPS Ljusbrun

10344286

Prisintervall
147,7032 kr - 62,4443 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
  • Drevtyp
    Stjärnbits
Skruv Stjärnbits M6 10.0 mm PPS Ljusbrun

10344361

Prisintervall
107,611 kr - 95,6391 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M3 20.0 mm PPS Ljusbrun

10344446

Prisintervall
35,2354 kr - 31,2901 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M5 8.0 mm PPS Ljusbrun

10344293

Prisintervall
62,3082 kr - 55,37 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M3 8.0 mm PPS Ljusbrun

10344170

Prisintervall
32,2424 kr - 28,7053 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M5 16.0 mm PPS Ljusbrun

10344323

Prisintervall
180,2723 kr - 76,3208 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M6 25.0 mm PPS Ljusbrun

10344408

Prisintervall
206,2431 kr - 183,3877 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M3 12.0 mm PPS Ljusbrun

10344484

Prisintervall
127,9904 kr - 54,1456 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M5 30.0 mm PPS Ljusbrun

10344569

Prisintervall
68,0221 kr - 60,4036 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M6 12.0 mm PPS Ljusbrun

10344644

Prisintervall
147,7441 kr - 131,2827 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M3 10.0 mm Reny Svart

10345276

Prisintervall
25,9844 kr - 23,1275 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M4 10.0 mm PPS Ljusbrun

10344538

Prisintervall
127,9904 kr - 54,1456 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M6 30.0 mm PPS Ljusbrun

10344415

Prisintervall
257,6679 kr - 229,0985 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M3 6.0 mm PPS Ljusbrun

10344453

Prisintervall
37,5482 kr - 33,3308 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M3 20.0 mm PPS Ljusbrun

10344217

Prisintervall
55,9142 kr - 49,6561 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M5 8.0 mm Reny Svart

10345382

Prisintervall
29,9297 kr - 26,6646 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.6 mm
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M6 12.0 mm Reny Svart

10345467

Prisintervall
35,7796 kr - 31,8343 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M3 10.0 mm Reny Svart

10345542

Prisintervall
29,9297 kr - 26,6646 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M6 30.0 mm Reny Svart

10345771

Prisintervall
56,8665 kr - 50,4724 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M4 6.0 mm PPS Ljusbrun

10344514

Prisintervall
46,9352 kr - 41,7655 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS