Meny Sök

maskinskruvar - Lågt huvud

I lager

Maskinskruvarna har lågt huvud för att vara estetiskt tilltalande och för att ta mindre plats. Det låga huvudet gör dem idealiska för tillämpningar med låg fri höjd. Vi har alternativen lågt huvud och extra lågt huvud.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
133 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Torx-storlek Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
19,7264 kr - 22,1752 kr 13 I lager
TX10
M3
6.0 mm
Stjärnbits
31,8343 kr - 35,7796 kr 50 I lager
TX20
M4
20.0 mm
Stjärnbits
28,2972 kr - 31,8343 kr Fråga angående leveranstidhär
TX25
M5
12.0 mm
Stjärnbits
31,8343 kr - 35,7796 kr Fråga angående leveranstidhär
TX30
M6
16.0 mm
Stjärnbits
40,133 kr - 45,1667 kr Fråga angående leveranstidhär
TX30
M6
25.0 mm
Stjärnbits
31,8343 kr - 35,7796 kr 50 I lager
TX25
M5
20.0 mm
Stjärnbits
28,2972 kr - 31,8343 kr Fråga angående leveranstidhär
TX20
M4
16.0 mm
Stjärnbits
71,8314 kr - 80,8103 kr Fråga angående leveranstidhär
TX25
M5
30.0 mm
Stjärnbits
23,1275 kr - 25,9844 kr Fråga angående leveranstidhär
TX8
M3
6.0 mm
Stjärnbits
162,5729 kr - 182,8435 kr Fråga angående leveranstidhär
TX20
M6
20.0 mm
Stjärnbits
24,8961 kr - 28,0251 kr Fråga angående leveranstidhär
TX10
M3
16.0 mm
Stjärnbits
83,2591 kr - 196,8425 kr 65 I lager
TX15
M5
12.0 mm
Stjärnbits
30,0657 kr - 33,875 kr Fråga angående leveranstidhär
TX15
M5
8.0 mm
Stjärnbits
26,6646 kr - 29,9297 kr 50 I lager
TX20
M4
12.0 mm
Stjärnbits
40,133 kr - 45,1667 kr Fråga angående leveranstidhär
TX25
M5
25.0 mm
Stjärnbits
83,5312 kr - 93,8705 kr Fråga angående leveranstidhär
TX30
M6
40.0 mm
Stjärnbits
36,7319 kr - 41,2214 kr Fråga angående leveranstidhär
TX30
M6
20.0 mm
Stjärnbits
28,2972 kr - 31,8343 kr 50 I lager
TX8
M3
16.0 mm
Stjärnbits
45,3027 kr - 51,0166 kr Fråga angående leveranstidhär
TX30
M6
30.0 mm
Stjärnbits
30,0657 kr - 33,875 kr Fråga angående leveranstidhär
TX10
M4
12.0 mm
Stjärnbits
  • av 7
Skruv Stjärnbits M3 6.0 mm Reny Svart

10345252

Prisintervall
22,1752 kr - 19,7264 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M4 20.0 mm Reny Svart

10345368

Prisintervall
35,7796 kr - 31,8343 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
  • Drevtyp
    Stjärnbits
Skruv Stjärnbits M5 12.0 mm Reny Svart

10345405

Prisintervall
31,8343 kr - 28,2972 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M6 16.0 mm Reny Svart

10345474

Prisintervall
35,7796 kr - 31,8343 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M6 25.0 mm Reny Svart

10345498

Prisintervall
45,1667 kr - 40,133 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M5 20.0 mm Reny Svart

10345429

Prisintervall
35,7796 kr - 31,8343 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M4 16.0 mm Reny Svart

10345351

Prisintervall
31,8343 kr - 28,2972 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
  • Drevtyp
    Stjärnbits
Skruv Stjärnbits M5 30.0 mm Reny Svart

10345443

Prisintervall
80,8103 kr - 71,8314 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M3 6.0 mm Reny Svart

10345528

Prisintervall
25,9844 kr - 23,1275 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M6 20.0 mm PPS Ljusbrun

10344668

Prisintervall
182,8435 kr - 162,5729 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M3 16.0 mm Reny Svart

10345290

Prisintervall
28,0251 kr - 24,8961 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M5 12.0 mm PPS Ljusbrun

10344590

Prisintervall
196,8425 kr - 83,2591 kr

Lagernivåer
65 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Färg
    Ljusbrun
  • Material
    PPS
Skruv Stjärnbits M5 8.0 mm Reny Svart

10345658

Prisintervall
33,875 kr - 30,0657 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M4 12.0 mm Reny Svart

10345344

Prisintervall
29,9297 kr - 26,6646 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
  • Drevtyp
    Stjärnbits
Skruv Stjärnbits M5 25.0 mm Reny Svart

10345436

Prisintervall
45,1667 kr - 40,133 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M6 40.0 mm Reny Svart

10345511

Prisintervall
93,8705 kr - 83,5312 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M6 20.0 mm Reny Svart

10345481

Prisintervall
41,2214 kr - 36,7319 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M3 16.0 mm Reny Svart

10345566

Prisintervall
31,8343 kr - 28,2972 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M6 30.0 mm Reny Svart

10345504

Prisintervall
51,0166 kr - 45,3027 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.4 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny
Skruv Stjärnbits M4 12.0 mm Reny Svart

10345610

Prisintervall
33,875 kr - 30,0657 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Reny